Protection IP67 et montage isolé contre les vibrations
La protection IP67 et le montage du codeur isolé par les vibrations rendent ces moteurs extrêmement robustes, ce qui réduit le besoin d'entretien fréquent.
Les servomoteurs SIMOTICS S-1FT7 sont des moteurs synchrones compacts à aimant permanent conçus pour être utilisés dans des applications hautes performances. Ils excellent dans les tâches de mouvement comme le positionnement, le synchronisme angulaire, l'entraînement cyclique et le contrôle de trajectoire dans les machines-outils.
Réaliser un contrôle de mouvement précis et dynamique dans des environnements industriels exigeants. Nos servomoteurs intègrent une technologie de codage avancée avec des systèmes d'entraînement et de contrôle entièrement numériques pour un fonctionnement optimisé. L'ondulation à faible couple et la concentricité supérieure offrent des finitions de surface de haute qualité sur les pièces, garantissant des performances robustes et fiables.
La concentricité élevée SIMOTICS S-1FT7 et l'ondulation à faible couple offrent une qualité de surface exceptionnelle sur vos pièces, ce qui se traduit par des résultats d'usinage supérieurs et une qualité de produit supérieure tout au long de vos processus de fabrication.
Faites l'expérience d'un service et d'une installation faciles grâce au profil transversal, au connecteur rotatif avec attache à dégagement rapide et au codeur interchangeable. Réduisez les temps d'arrêt et simplifiez la maintenance pour des opérations efficaces.
Nos moteurs sont dotés d'une faible inertie du rotor pour une dynamique extrêmement élevée et des temps de cycle les plus courts. Les options externes et de refroidissement par eau offrent une capacité d'alimentation continue élevée pour des opérations exigeantes et soutenues.
La protection IP67 et le montage du codeur isolé par les vibrations rendent ces moteurs extrêmement robustes, ce qui réduit le besoin d'entretien fréquent.
Simplifiez le service et l'installation avec des connecteurs rotatifs et des encodeurs interchangeables, minimisant les temps d'arrêt et les efforts d'intégration.
Personnalisez votre système : Choisissez parmi le refroidissement naturel, la ventilation forcée ou le refroidissement par eau en option pour répondre aux besoins de votre application, et intégrez-le avec des codeurs absolus ou incrémentaux pour un retour et un contrôle précis.