Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMOTICS S‑1FK2 et 1FT2 ?

Les servomoteurs SIMOTICS S‑1FK2 et 1FT2 combinés avec SINAMICS S120 offrent précision, flexibilité et fiabilité pour un contrôle de mouvement exigeant. SIMOTICS S‑1FK2 offre une conception compacte et des performances dynamiques élevées pour une accélération rapide et un positionnement précis dans les applications critiques pour l'espace. SIMOTICS S‑1FT2 offre une inertie plus élevée et une construction robuste pour un fonctionnement fluide et stable sous de lourdes charges. Les deux sont dotés de connecteurs rotatifs, de câbles préfabriqués et d'une intégration SINAMICS sans faille pour une mise en service rapide et une connectivité sécurisée.

A Siemens SIMOTICS-S-1FK2 and S-1FT2 motor with a blue and white color scheme.

Principaux avantages

Accélérer les cycles des machines

Des performances dynamiques élevées et une faible inertie permettent une accélération rapide pour un positionnement précis et rapide dans la manutention et la production d'emballages.

Augmentez la disponibilité et la fiabilité

Boîtier en aluminium robuste, système de connexion éprouvé et haut degré de protection résistant à l'humidité et aux lubrifiants de refroidissement pour un fonctionnement fiable.

Simplifier l'intégration et la mise en service

Les câbles préfabriqués, les connecteurs rotatifs et la compatibilité SINAMICS S120 réduisent l'effort de câblage et raccourcissent le temps de configuration.

Capacités en vedette