Pourquoi des accessoires pour moteurs de commande de mouvement ?
Choisissez la technologie Motion-Connect de Siemens et les systèmes de mesure avancés pour vos applications de contrôle de mouvement. Ces accessoires simplifient la planification de projet et la mise en service dans l'ingénierie des usines et des machines.
Les accessoires de moteur à commande de mouvement s'intègrent de manière transparente et automatique pour vous aider à obtenir des performances système précises, à réduire le temps de configuration et à minimiser les perturbations opérationnelles.
L'interface ouverte de Drive-CLIQ programme automatiquement les données du moteur et de l'encodeur, ce qui permet de gagner du temps et de prévenir les erreurs. Les câbles MOTION-CONNECT, certifiés UL-CSA et VDE, permettent des performances fiables et simplifient l'installation. Les codeurs de contrôle de mouvement offrent une résistance aux vibrations et une remplaçabilité sur le terrain pour augmenter la précision.