Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les moteurs principaux SIMOTICS M-1PH8 ?

Les moteurs SIMOTICS M-1PH8 sont conçus pour être utilisés comme entraînements principaux dans les machines de production et les machines-outils. En plus des versions asynchrones et synchrones, vous pouvez également trouver des moteurs avec la technologie de réluctance synchrone. Les moteurs SIMOTICS M-1PH8 sont basés sur un système de kit flexible et modulaire, vous pouvez donc les utiliser pour presque toutes les tâches de conduite.

Version asynchrone (hauteurs d'arbre 80 à 355)

  • Vitesse nominale : 400—12.000 tr/min
  • Vitesse max. : Jusqu'à 24.000 tr/min
  • Puissance nominale : 2,8—1,340 kW
  • Couple nominal : 13—12.435 Nm

Version synchrone (hauteurs d'arbre 132 à 225)

  • Vitesse nominale : 700—3.600 tr/min
  • Vitesse max. : Jusqu'à 4.500 tr/min
  • Puissance nominale : 15—310 kW
  • Couple nominal : 94—1.650 Nm

Version à réluctance (hauteurs d'arbre 132 et 160)

  • Vitesse nominale : 1000—2800 tr/min
  • Vitesse max. : Jusqu'à 5000 et 6500 tr/min
  • Puissance nominale : 21—121 kW
  • Couple nominal : 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Principaux avantages

Commission et opérer facilement

Les composants de puissance spécialement harmonisés, les plaques nominales électroniques et la possibilité d'intégrer les moteurs via l'interface système Drive‑CLIQ signifient que les moteurs SIMOTICS M-1PH8 sont faciles à mettre en service et à utiliser, sans problème.

Gérer les besoins de haute performance

Les moteurs M-1PH8 couvrent un large spectre de performances. Ils ont des caractéristiques de fonctionnement en douceur et une robustesse élevées, et avec des performances dynamiques élevées et des temps d'accélération courts, ils gèrent des cycles de service extrêmes et des temps de montée courts.

Maintenir la flexibilité et la précision

Des options de configuration flexibles et une plage de puissance étendue de 2,8 kW à 1340 kW signifient que le M-1PH8 peut répondre aux exigences de nombreux clients. Les moteurs sont également exceptionnellement précis en termes de vitesse, de couple et de positionnement.

Capacités en vedette

Version asynchrone

Pour les applications où l'objectif principal comprend des caractéristiques de fonctionnement précises et fluides et la contrôlabilité des axes. Lorsqu'il est utilisé avec les convertisseurs SINAMICS G120, vous pouvez étendre la plage de vitesse et aborder de nouvelles applications.

Version synchrone

Fonctionnement fluide imbattable pour les applications qui se concentrent sur des couples nominaux élevés. Avec un large éventail d'options, telles que la ventilation forcée ou le refroidissement par eau, vous pouvez les adapter à n'importe quelle application.

Version à réticence

Idéal pour les opérations d'entraînement principal avec des temps d'inactivité courts, comme les extrudeuses, les enrouleurs, les sertissages ou les servopompes. Les versions à réluctance ont une densité de puissance et une efficacité élevées, et sont disponibles avec ventilation forcée ou refroidissement par eau.

Commencer