Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMOTICS M-1FE ?

Les moteurs intégrés SIMOTICS M-1FE sont des moteurs à broche principaux conçus spécialement pour les machines-outils dans les usines modernes et le génie mécanique. Ces moteurs sont disponibles dans des conceptions asynchrones ou synchrones robustes, offrant une grande précision de vitesse, de couple et de positionnement pour diverses applications.

Les machines-outils modernes exigent des moteurs qui gèrent les cycles de charge extrêmes avec précision et vitesse. Nos moteurs SIMOTICS M-1FE offrent des temps de montée courts et une grande précision en termes de vitesse, de couple et de positionnement. Ils permettent un usinage de haute qualité et un fonctionnement fluide, même dans les conditions les plus exigeantes.

Principaux avantages

Transférer de la puissance sans éléments mécaniques

La puissance du moteur mécanique est transférée directement sur la broche sans aucun élément de transmission mécanique. Cette approche d'entraînement direct signifie une précision et une précision plus élevées et moins d'usure mécanique et d'entretien.

Faites l'expérience de temps d'accélération et de freinage rapides

Augmentez la réactivité de la machine, le débit et les temps de cycle plus rapides grâce à des capacités d'accélération et de freinage rapides, améliorant à la fois la vitesse et l'efficacité.

Activer une rigidité élevée avec de grands alésages internes de rotor

Gagnez en rigidité avec de grands alésages internes du rotor et un diamètre d'arbre important. Minimisez les vibrations et la déviation pour un usinage stable et précis, aidant à maintenir des performances constantes et prolonger la durée de vie de l'équipement.

Capacités en vedette