Simcenter Testxpress est un analyseur de son, de vibrations et de durabilité sans compromis. Il combine la facilité d'utilisation d'un analyseur traditionnel avec les performances à grande vitesse et la qualité de mesure d'un système de mesure avancé. C'est la solution parfaite pour un large éventail de normes ISO sur les vibrations et l'acoustique et est livré avec une interface facile à utiliser. Simcenter Testxpress intègre 40 ans d'expérience en ingénierie et fait partie d'un portefeuille complet de solutions d'essais et d'ingénierie évolutives.
Optimisez la productivité, du dépannage aux tests de certification
Simcenter Testxpress est conçu pour une facilité d'utilisation et une productivité optimale pour différents types de tâches liées aux vibrations, à l'acoustique ou à la durabilité, telles que le dépannage, les travaux de vérification, les tests mobiles ou les tests de qualification et de certification. Simcenter Testxpress répond à tous les besoins de l'industrie — de la fabrication automobile aux appareils électroménagers, en passant par les composants de machines ou l'électronique professionnelle. L'interface utilisateur intuitive est disponible en différentes langues et le système affiche tous les paramètres pertinents. Pour les tests de certification ISO, toutes les vérifications et exigences des normes ISO sont codées en dur dans le logiciel, vous n'avez donc pas à vous soucier des détails ; il suffit de cliquer sur quelques boutons pour générer le rapport normalisé ISO, permettant aux opérateurs inexpérimentés d'effectuer les tests.
Grâce à la disposition interactive de l'écran, les utilisateurs peuvent glisser-déposer des données, ajouter des affichages et comparer facilement les mesures. Cela fournit une courte courbe d'apprentissage et une efficacité optimale.
Accédez à des tests plus rapides et à un diagnostic plus facile
Conçu pour une productivité optimale, Simcenter Testxpress offre la bonne combinaison de capacités d'acquisition et d'analyse. Le système affiche des résultats instantanés et enregistre les données de temps brutes pour la sauvegarde ou le post-traitement ultérieur. Simcenter Testxpress offre un accès facile à des outils en ligne avancés tels que le filtrage, le lissage, la moyenne et une combinaison mathématique de canaux. En combinaison avec des solutions spécifiques pour les tests de certification ISO, il fournit une plateforme complète pour toutes les tâches quotidiennes et vous permet de :
- Effectuez une transformation de Fourier rapide (FFT), des commandes, des octaves, des fonctions de comptage et du débit en parallèle tout en affichant les résultats en temps réel à l'écran
- Valider la qualité des données sur place — diagnostiquer les problèmes lors des mesures
Sécurisez l'outil idéal pour le dépannage et les tests de certification
Simcenter Testxpress dispose de puissantes capacités pour automatiser des campagnes de mesure spécifiques, de la configuration des mesures et du post-traitement dédié à la génération du rapport final dans MS Office, vous permettant de :
- Automatiser les procédures de mesure de l'acquisition au rapport
- Préparez des campagnes de mesure dès le départ et réduisez le temps de configuration et d'exécution
- Utiliser des modèles ISO prédéfinis pour les tests de certification
- Verrouillez les paramètres critiques pour protéger la qualité et la cohérence des données
Regardez de plus près Simcenter Testxpress
Découvrez comment Simcenter Testxpress peut vous aider à qualifier le bruit, les vibrations et la durabilité de vos produits.