Augmentez l'efficacité des tests et offrez des résultats plus fiables. La suite Simcenter Testlab software est parfaitement intégrée aux systèmes matériels d'acquisition de données Simcenter SCADAS et peut être un investissement pérenne ou une solution chronométrée plus agile, évolutive et flexible pour répondre à vos défis d'ingénierie de performance. Il couvre les exigences de test approfondies des ingénieurs du bruit et des vibrations et de la durabilité.
Améliorez la productivité avec des flux de travail intégrés
Avec son interface unique basée sur un flux de travail, Simcenter Testlab établit de nouvelles normes en matière de facilité d'utilisation, de productivité et de cohérence des données. Le logiciel guide l'utilisateur à travers les étapes de la campagne de test, suggérant des paramètres optimaux pour la mesure et l'analyse. Le partage de données sans faille entre différentes applications offre d'énormes gains d'efficacité. L'analyse intégrée lors de l'acquisition accélère le processus de test et garantit une qualité optimale des données.
Voyager directement à la source des problèmes de bruit et de vibrations
Simcenter Testlab guide les utilisateurs directement à la source du problème à l'aide de capacités d'analyse complètes. Il permet aux équipes de test de dépanner efficacement les problèmes de conception et de retracer la cause première d'un problème directement à la source. Il prend en charge des analyses de soutènement faciles pour évaluer rapidement les correctifs possibles et résoudre le problème efficacement, à moindre coût et rapidement.
Réaliser le potentiel dans le monde changeant des tests
En testant les composants existants et en comparant les produits concurrents, Simcenter Testlab est largement utilisé pour charger les données dans le processus de simulation. Il fournit également des informations de chargement et des commentaires pour mettre à jour les modèles virtuels. Il est systématiquement utilisé pour fournir des modèles dérivés de tests pour les composants et les sous-ensembles qui sont trop complexes pour être modélisés virtuellement. Facile à intégrer dans le Simcenter Amesim software, le Simcenter Testlab software fournit un support essentiel pour rendre la simulation virtuelle efficace et réaliste. Les options de licence Simcenter Testlab offrent la flexibilité nécessaire pour augmenter la productivité des utilisateurs de test avec des options d'achat, de souscription pour un an ou plus et d'adapter votre utilisation du logiciel à vos besoins réels grâce à des licences basées sur la valeur.
Augmentez l'efficacité des tests et l'innovation des produits avec Simcenter Testlab
Apprenez à stimuler l'efficacité et l'innovation des produits, en abordant les défis d'ingénierie modernes à l'aide de Simcenter TestLab, le logiciel de collecte de données, d'analyse et de modélisation.