Simcenter Sound Camera améliore la conception acoustique de votre produit. Sa conception robuste et modulaire prend en charge de nombreuses applications de localisation de sources sonores sur une large gamme de fréquences, à la fois dans le champ acoustique lointain et proche. Le logiciel dédié affiche les résultats immédiatement après le démarrage. Il fournit des résultats graphiques clairs, faciles à interpréter et à partager. Pour une meilleure connaissance de l'ingénierie, vous pouvez également combiner le matériel Simcenter Sound Camera avec le Simcenter Testlab software.
Accélérer le dépannage acoustique
Ce réseau de microphones numériques modulaires de haute qualité offre un aperçu instantané des sources sonores pour tout objet générateur de bruit. Il peut facilement être utilisé par des utilisateurs occasionnels ainsi que par des experts. Cela vous aide à confirmer que vous travaillez sur le bon problème, accélérant ainsi le dépannage acoustique.
Employer une matrice numérique robuste
Le système a été conçu pour être une solution polyvalente, avec des bras qui peuvent être ajoutés ou retirés, ce qui en fait un excellent outil pour travailler dans plusieurs conditions de test. Tous les appareils électroniques sont intégrés dans la baie. L'appareil est directement connecté à l'application logicielle avec un seul câble. Il mesure automatiquement la distance à l'objet source.
En raison de sa conception légère en aluminium, la matrice est robuste et antichoc, mais elle peut être confortablement tenue à la main tout au long d'une campagne de mesure. Il peut être transporté facilement et en toute sécurité grâce à un emballage léger mais robuste.
Accédez à l'analyse interactive en temps réel
Simcenter Sound Camera affiche les résultats instantanément après le démarrage. Toutes les informations pertinentes sont affichées dans une application à une seule feuille de manière claire et graphique. Il ne nécessite aucune formation. Le logiciel temps réel est hautement interactif, vous permettant de modifier la gamme de fréquences, les paramètres d'affichage et la méthode de calcul de la moyenne. Tout changement met à jour les cartes de localisation source, ce qui vous permet d'accélérer l'enquête.
Comment la localisation des sources sonores aide à sauver l'audition des mineurs
La solution Simcenter a considérablement réduit le temps de test et de mesure, réduit les coûts et a aidé les sociétés minières à créer des environnements de travail plus sûrs plus rapidement et plus efficacement.