Testez et dépannez instantanément votre produitSimcenter SCADAS XS vous aide à effectuer des mesures rapides et fiables et est livré avec une tablette pour une enquête instantanée, un diagnostic et un dépannage. Avec son design compact, Simcenter SCADAS XS tient confortablement dans votre main. Il dispose d'un stockage de données intégré fiable et d'une journée de travail complète d'autonomie de la batterie, offrant la flexibilité dont vous avez besoin pour améliorer l'efficacité des tests.
Rejouer l'ensemble du paysage sonore enregistréSimcenter SCADAS XS peut être combiné avec un casque binaural Simcenter SCADAS 3D en option pour un enregistrement binaural économique et une rediffusion immédiate de données de haute qualité de n'importe quel canal analogique, au format d'interface numérique Sony/Philips (S/PDIF) ou au format de casque. Cette capacité de rediffusion intégrée fournit un moyen simple et efficace de valider la qualité acoustique.
Extension des systèmes Simcenter SCADAS XSVous pouvez combiner divers systèmes Simcenter SCADAS XS dans une configuration de test distribuée qui considère les différents systèmes comme des frontends individuels. Le système combiné synchronise les signaux de temps tout en diffusant vers un seul fichier de mesure suivant le protocole PTP (Precision Time Protocol) basé sur la norme 1588 de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Cette configuration vous permet de configurer des topologies en étoile avec une longueur de câble de 50 mètres à l'aide d'une connexion Ethernet standard.
Regardez de plus près Simcenter SCADAS XS
Apprenez comment bénéficier du petit mais puissant système d'acquisition SCADAS XS pour atteindre vos objectifs de test.