Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Simcenter SCADAS Recorder ?

Enregistrement de données autonome et intelligentVous pouvez faire fonctionner l'enregistreur Simcenter SCADAS en mode frontend, contrôlé à partir d'un PC ou d'un ordinateur portable, et diffuser en parallèle les données vers le PC et/ou vers un dispositif de stockage de masse à mémoire flash via une interface de réseau local (LAN) intégrée. Ce processus vous permet de visualiser les données en temps réel au fur et à mesure qu'elles sont traitées et enregistrées.

Augmentez la qualité des données enregistrées en combinant l'acquisition avec l'analyse instantanéeAvec une tablette connectée sans fil, vous pouvez valider instantanément les données tout en les mesurant, augmentant la qualité des données enregistrées en combinant l'acquisition avec l'analyse immédiate. Avec ce système de contrôle à distance à la pointe de la technologie, vous pouvez visualiser et surveiller les données en temps réel et ajuster les paramètres sur le terrain.

Investissez sur une balance qui correspond à vos exigences de testLes systèmes Simcenter SCADAS Recorder sont disponibles en plusieurs versions, des systèmes de plus petite taille qui hébergent de quatre à 24 canaux aux systèmes plus grands pouvant inclure 216 canaux dans une seule trame. De plus, vous pouvez combiner différents systèmes dans une configuration principale secondaire. La grande variété et la modularité du système vous permettent de faire un investissement évolutif qui correspond à vos besoins.

Community Simcenter SCADAS

Découvrez la communauté d'utilisateurs qui compile un grand nombre d'articles techniques répondant à vos éventuelles questions sur Simcenter SCADAS. Si vous ne trouvez pas la réponse, posez votre question sur le forum.

Futuriste Siemens Simcenter Testlab avec un équipement de test avancé et un scientifique en blouse blanche de laboratoire.

Quoi de neuf dans Simcenter SCADAS 2506 ?

Acquisition de données efficace, polyvalente et ouverte

Capacités Simcenter SCADAS Recorder