Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Simcenter SCADAS Lab ?

Acquisition de données de laboratoire haute performance

Simcenter SCADAS Lab vous offre un conditionnement du signal indépendant du nombre de canaux et des performances de débit exceptionnelles, ce qui fait de la solution un excellent choix pour des applications telles que les tests modaux à nombre élevé de canaux, les tests de vibrations au sol des avions, le débit acoustique haute vitesse ou les tests de turbines. De plus, avec la mobilité de laboratoire, vous pouvez connecter directement le système à Simcenter SCADAS Mobile ou Simcenter SCADAS Recorder pour des mesures supplémentaires sans créer de nouvelle configuration de test.

Une solution extensible pour les tests exigeants en laboratoireVous pouvez facilement connecter des cadres esclaves supplémentaires à Simcenter SCADAS Lab en utilisant des câbles à fibre optique. Ce type de modularité est pratique pour les laboratoires de bruit et de vibration et vous permet de configurer un système multitrame pour plus de 1 000 canaux. Vous pouvez assembler des cadres individuels dans des configurations principales secondaires et les exécuter comme une seule entité.

Tester en toute sécurité des articles coûteuxAvec un arrêt d'urgence matériel, vous pouvez étendre n'importe quel système Simcenter SCADAS Lab pour devenir une interface pour les applications de contrôle des vibrations. Cela comprend une sortie de convertisseur numérique-analogique (DAC) efficace 24 bits avec démarrage et arrêt coniques. Il a une sortie d'état à des fins de synchronisation avancée et vous permet de contrôler la sécurité à l'aide de l'arrêt d'urgence matériel et d'une fonction de surveillance de l'alimentation.

Community Simcenter SCADAS

Découvrez la communauté d'utilisateurs qui compile un grand nombre d'articles techniques répondant à vos éventuelles questions sur Simcenter SCADAS. Si vous ne trouvez pas la réponse, posez votre question sur le forum.

Futuriste Siemens Simcenter Testlab avec un équipement de test avancé et un scientifique en blouse blanche de laboratoire.

Quoi de neuf dans Simcenter SCADAS 2506 ?

Acquisition de données efficace, polyvalente et ouverte

Capacités Simcenter SCADAS Lab