Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter SCADAS ES ?

Les programmes de test deviennent de plus en plus complexes, obligeant les ingénieurs à acquérir et à synchroniser des données sur plusieurs types de capteurs, domaines de mesure et systèmes d'acquisition. Dans le même temps, les équipes doivent configurer les tests plus rapidement, valider les données plus tôt et s'adapter aux exigences changeantes des applications sans remplacer le matériel existant.

Simcenter SCADAS ES aide les équipes d'ingénierie à s'attaquer à cette complexité grâce à une architecture modulaire qui s'adapte des configurations simples aux scénarios de mesure complexes. Les ingénieurs peuvent configurer le système pour répondre à leurs besoins de mesure, y accéder simultanément à partir de plusieurs appareils et intégrer des workflows d'acquisition, de validation et d'analyse à l'aide de Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go et Simcenter Testlab.

Le résultat est un chemin simplifié de l'instrumentation aux informations techniques, aidant les équipes à travailler plus efficacement tout en créant des données fiables, réutilisables et prêtes pour l'IA.

Simcenter SCADAS ES

Tester plus vite, travailler plus intelligemment, évoluer en toute confiance

Configuration et validation jusqu'à 50 % plus rapides

Configurez le système en fonction de vos besoins de mesure à l'aide de matériel modulaire, d'un accès au système flexible et de flux de travail de configuration parallèle. Validez les mesures plus tôt et continuez les tests.

Créez des données fiables et prêtes pour l'IA

Capturez des mesures multiphysiques synchronisées et bien annotées qui aident à éviter les réexécutions inutiles des tests, à assurer la cohérence des données et à fournir une base fiable pour l'analyse technique, les jumeaux numériques et le développement de modèles d'IA.

Transformez les données en décisions plus tôt

Connectez la préparation, l'acquisition, la validation et l'analyse des tests dans un flux de travail évolutif de bout en bout. Réduisez les transferts manuels et accélérez l'accès aux résultats d'ingénierie dans un large éventail de scénarios de test.

Balance sans recommencer

Commencez par la capacité de mesure dont vous avez besoin aujourd'hui et étendez-vous à mesure que les applications, les canaux et les exigences évoluent. Une architecture modulaire, un ecosystem ouvert et des flux de travail logiciels évolutifs aident à protéger votre investissement d'acquisition.

Simcenter SCADAS ES

Comment Simcenter SCADAS ES fait la différence

Select...

Construisez exactement ce dont vous avez besoin

Il n'y a pas deux tests identiques. Simcenter SCADAS ES vous permet de configurer un système à l'aide d'unités d'alimentation, de réseau, de conditionnement et de traitement adaptées à vos besoins de mesure. Commencez petit et développez au fur et à mesure que les applications, les canaux et les demandes des projets évoluent.

Faits saillants

  • Configurez les systèmes en fonction des besoins de mesure réels
  • Faire évoluer les canaux et les fonctionnalités de manière incrémentielle
  • Minimiser les investissements inutiles en matériel
  • Réutiliser les investissements existants au fur et à mesure que les besoins augmentent
SimCenter-SCADAS-ES-Modularité avec architecture basée sur la pile
Simcenter SCADAS ES

Capacités Simcenter SCADAS ES

Select...

Configurer un système d'acquisition basé sur une pile

Simcenter SCADAS ES est construit autour d'une architecture de pile modulaire qui combine des unités d'alimentation et d'interface réseau avec des modules de mesure, d'enregistrement et de traitement interchangeables. Les systèmes peuvent être configurés pour des exigences de test spécifiques et étendus à mesure que les besoins évoluent.

Alimentation et interface réseau (PNI/PNU)

  • Fondation du système
  • Distribution d'énergie
  • Connectivité réseau
  • Services de synchronisation

Unités de conditionnement

  • Modules de mesure interchangeables
  • Prise en charge de différentes technologies de capteurs
  • Acquisition de données multidomaines

Enregistreur et unités de traitement

  • Enregistrement local
  • Traitement des bords
  • Fonctionnement autonome
Simcenter SCADAS ES

Applications de l'industrie

Select...

Accélérer la validation du laboratoire à l'exploitation dans le monde réel

Le développement des véhicules et des machines mobiles d'aujourd'hui nécessite des tests synchronisés dans les disciplines du bruit, des vibrations, de la durabilité, de l'électrification et de la gestion de l'énergie. Simcenter SCADAS ES fournit une plateforme évolutive qui relie les mesures en laboratoire, en terrain d'essai et sur le terrain, permettant aux équipes de capturer des données fiables plus rapidement et de prendre des décisions d'ingénierie en toute confiance plus tôt.

Applications

  • Bruit, vibrations et dureté (NVH)
  • Durabilité
  • Analyse des chemins de transfert (TPA)
  • Electrification
  • Gestion de l'énergie des véhicules (VEM)
  • Acquisition de données sur la charge routière
Ingénieurs acquérant les données du véhicule à l'aide de Simcenter SCADAS ES avec Simcenter SCADAS Go
Un système modulaire

Unités Simcenter SCADAS ES

Select...

Alimentation, synchronisation et connectivité dorsale

Les unités d'alimentation et d'interface réseau Simcenter SCADAS ES fournissent l'épine dorsale essentielle pour l'ensemble du système de mesure. Ils fournissent une alimentation stable, une synchronisation précise, une connectivité haute vitesse et des capacités de contrôle embarquées, permettant un fonctionnement fiable des configurations de test autonomes et distribuées sur les configurations Simcenter SCADAS ES et RS.

SCES-PNI

L'unité SCES‑PNI alimente et connecte les piles SCADAS ES tout en gérant la synchronisation, la communication et le contrôle du système. Il permet un chaînage en marguerite transparent et assure un fonctionnement cohérent et synchronisé sur toutes les unités connectées.

Simcenter-SCADAS-ES-PNI-Unit-1280x720
  • Alimentation électrique centralisée pour les piles SCADAS ES (jusqu'à 96 W)
  • Connectivité Ethernet haute vitesse pour la communication avec l'hôte et le chaînage en marguerites
  • Connectivité multiplateforme prenant en charge les unités SCADAS ES et SCADAS RS
  • Synchronisation IRIG‑B pour un alignement précis de l'heure sur les systèmes distribués
  • Contrôle à distance et local du système via des interfaces marche/arrêt
  • Applications Simcenter SCADAS Go embarquées pour la configuration et l'enregistrement

SCES-PNU

L'unité SCES‑PNU étend les capacités du PNI en ajoutant une batterie de secours intégrée, une connectivité sans fil et une gestion flexible de l'alimentation. Il assure un fonctionnement continu dans des environnements d'alimentation mobiles ou instables tout en permettant l'accès à distance et l'autonomie du système.

Simcenter-SCADAS-ES-PNU-Unit-1280x720
  • Alimentation sans coupure intégrée (batterie interne) pour un fonctionnement continu
  • Gamme de tension d'entrée étendue prenant en charge divers environnements d'alimentation
  • Connectivité sans fil via Wi-Fi intégré pour l'accès et la surveillance à distance
  • Fonctionnalité PNI complète : alimentation électrique, synchronisation, connectivité et contrôle
  • Application de configuration ou d'enregistrement Simcenter SCADAS Go intégrée
Simcenter SCADAS Go

Application de mesure intégrée, prête instantanément

Simcenter SCADAS Go est l'environnement de mesure Web intégré fonctionnant directement sur le matériel Simcenter SCADAS ES. Il permet une configuration, une surveillance et une validation rapides des mesures au niveau de l'acquisition — sans installation de logiciel et aucune exigence de licence.

Accessible depuis n'importe quel appareil, y compris les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones, il permet aux ingénieurs d'interagir avec la configuration de mesure en temps réel, que ce soit sur site ou à distance.

En permettant la validation précoce des données et la rétroaction immédiate pendant les tests, Simcenter SCADAS Go réduit les remaniements, accélère l'itération et améliore la collaboration entre les équipes distribuées.

SIMCENTER TESTLAB GO

Logiciel d'acquisition sans licence pour PC Windows

Simcenter Testlab Go est un environnement d'acquisition sans licence pour PC Windows qui permet aux ingénieurs de configurer, vérifier, calibrer, acquérir et valider des mesures sans nécessiter de licences logicielles d'acquisition supplémentaires. Conçu pour les activités de test quotidiennes, il offre une expérience de bureau familière qui aide les équipes à passer rapidement de l'instrumentation aux données validées.

Conçu pour les ingénieurs qui préfèrent un flux de travail basé sur PC, Simcenter Testlab Go prend en charge la configuration et la vérification des mesures, l'étalonnage des capteurs, l'acquisition, la validation et l'exportation dans un seul environnement. Le logiciel s'intègre directement au matériel Simcenter SCADAS ES, simplifiant le déploiement tout en maintenant la compatibilité avec des workflows de test Simcenter plus larges.

En combinant les activités de configuration, d'étalonnage et de validation dans un seul flux de travail, Simcenter Testlab Go aide les équipes d'ingénierie à réduire les efforts de configuration, à valider les données plus tôt et à accélérer le passage de la mesure aux décisions d'ingénierie.

Simcenter Testlab

Prolongez votre flux de travail avec Simcenter Testlab

Alors que Simcenter SCADAS Go et Simcenter Testlab supportent l'acquisition et la validation rapides, Simcenter Testlab fournit un environnement complet pour le traitement avancé des données, l'analyse et la création de rapports

Les données de mesure de Simcenter SCADAS ES peuvent être utilisées de manière transparente dans Simcenter Testlab pour effectuer une analyse technique détaillée, corréler les résultats de test et de simulation et générer des rapports de haute qualité.

Ensemble, Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go et Simcenter Testlab permettent un flux de travail continu et évolutif — de la mesure aux informations.

Unités mobiles portables et enregistreurs intelligents autonomes qui font partie du Simcenter SCADAS hardware.

Gardez votre Simcenter SCADAS hardware en état optimal

En savoir plus sur les contrats de maintenance et d'étalonnage disponibles.

En savoir plus

Ressources connexes

Famille SIMCenter-SCADA

Accélérer les tests physiques avec Simcenter SCADAS

Le matériel Simcenter™ SCADAS™ répond aux besoins d'acquisition de données tout au long du cycle de vie des tests, du développement précoce à la validation finale.

Lire le livre électronique

Foire aux questions