Comptez sur la flexibilité, les performances et la précision du Simcenter SCADAS hardware pour exécuter une large gamme de campagnes de mesures multiphysiques.
Tout Simcenter SCADAS hardware prend en charge une variété de transducteurs analogiques et numériques pour l'ingénierie acoustique, vibratoire et de durabilité. Le matériel est parfaitement intégré à Simcenter Testlab pour une configuration de test accélérée et des résultats précis et peut être un investissement à l'épreuve du temps ou une solution plus agile, évolutive et flexible pour répondre à vos défis d'ingénierie de performance.
Passez rapidement de la mesure à la perspicacité
- Mesurez et synchronisez une grande variété de données de capteurs analogiques et numériques pour le traitement et l'analyse dans un seul fichier
- Obtenez un débit de données élevé pour les taux d'échantillonnage faibles et élevés
- Utiliser un seul système pour les applications multiphysiques
- Évitez plusieurs tests individuels pour gagner du temps d'instrumentation
- Standardiser, automatiser ou exécuter des tests de manière autonome
- Rationalisez l'acquisition, le traitement, l'analyse, les rapports et le partage de données en un seul
application logicielle intégrée - Faciliter le déploiement prêt à l'emploi
Trouvez une solution de test qui correspond aux besoins de votre industrie
- Achetez ou abonnez-vous en permanence pour un an ou plus, pour répondre aux demandes de projets à long terme et à court terme
- Combinez divers systèmes dans une configuration distribuée
- Couvrir une grande variété d'applications critiques multiphysiques
- Combinez des systèmes portables pour les mesures sur le terrain avec des frontaux de laboratoire à nombre élevé de canaux
- Transférer une grande quantité de données sur de longues distances et plusieurs images
Optimisez la précision de vos mesures et la qualité des données
- Distorsion harmonique Limited
- Correspondance de phase très précise
- Rapport signal/bruit à la pointe de la technologie et plage dynamique
- Données de temps synchronisées avec précision pour les signaux à faible et forte variation, même sur de longues distances ou dans une configuration de test distribuée
Explorez le portefeuille Simcenter SCADAS
Examinez de plus près les solutions Simcenter SCADAS complètes pour vos besoins de mesure.