Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le Simcenter Micred Power Tester ?

Simcenter Micred Power Tester combine le cycle de puissance actif avec la caractérisation thermique transitoire et l'étude de la structure thermique. Effectuez l'évaluation structure-fonction non destructive pendant que l'appareil est monté, fournissant une évaluation électrique et structurelle complète de l'appareil.

S'appuyer sur un outil fiable
Le Simcenter Micred Power Tester prend en charge les tests et le diagnostic automatiques des causes de défaillance possibles des composants électriques sur l'atelier de fabrication. Les demandes énergétiques des systèmes électroniques grand public et industriels augmentent, et les fournisseurs de composants électroniques de puissance ainsi que les équipementiers sont confrontés au défi de fournir les systèmes hautement fiables nécessaires à l'aviation, aux véhicules électriques, aux trains, à la production d'énergie et à la production d'énergie réutilisable. Le Simcenter Micred Power Tester peut alimenter les modules sur des dizaines de milliers, potentiellement des millions de cycles tout en fournissant simultanément un diagnostic de défaillance en cours en temps réel.

Recevoir un diagnostic de défaillance en temps réel
Le Simcenter Micred Power Tester est la seule machine conçue pour la fabrication ainsi que pour les environnements de laboratoire qui effectue un cycle de puissance automatisé tout en produisant des données analytiques pour le diagnostic en temps réel des pannes en cours. Il est conçu pour effectuer des tests à vie afin de tester la fiabilité des applications qui utilisent des modules électroniques de puissance.

Accélérer le processus
Le Simcenter Micred Power Tester est unique puisqu'il fournit des tests de puissance et des cycles entièrement automatisés en même temps, sur la même machine, sans avoir à retirer l'appareil testé pendant le processus. Une simple interface à écran tactile permet à un technicien de l'utiliser sur l'atelier de fabrication et/ou à un ingénieur d'analyse de défaillance de l'utiliser en laboratoire.

Caractériser les IGBTS automobiles — une méthode unique de test de cycle de puissance non destructif

Cet article traite de la méthode d'essai unique et non destructive du cycle de puissance pour caractériser ces composants critiques : comprendre le trajet thermique, réduire le risque de défaillance et améliorer la fiabilité sous des charges élevées.

Capacités du Simcenter Micred Power Tester

Essais thermiques

La famille de solutions matérielles de caractérisation thermique offre aux fournisseurs de composants et de systèmes la possibilité de tester, mesurer et caractériser thermiquement avec précision et efficacité des boîtiers de circuits intégrés à semi-conducteurs, des LEDs simples et groupées, des boîtiers empilés et multipuces, des modules d'électronique de puissance, des propriétés des matériaux d'interface thermique (TIM) et des systèmes électroniques complets.

Nos solutions matérielles mesurent directement les courbes réelles de chauffage ou de refroidissement des dispositifs semi-conducteurs emballés en continu et en temps réel, plutôt que de les composer artificiellement à partir des résultats de plusieurs tests individuels. La mesure de la vraie réponse thermique transitoire de cette manière est beaucoup plus efficace et précise, ce qui conduit à des métriques thermiques plus précises que les méthodes en régime permanent. Les mesures doivent être effectuées une seule fois par échantillon, plutôt que répétées et une moyenne est prise comme avec les méthodes à l'état d'équilibre.

En savoir plus sur les essais thermiques

Regarder les webinaires

A visual of the Simcenter Micred Powertester hardware.
Webinaire à la demande

Amélioration de la conception thermique de l'électronique de puissance

Comment appliquer les tests thermiques transitoires, la simulation de refroidissement électronique et l'étalonnage précis du modèle pour améliorer la conception thermique.

Essais thermiques transitoires Simcenter, simulation de refroidissement électronique et étalonnage de modèle effectués sur une pièce de voiture