Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Simcenter Micred ?

Méthodes d'essai non destructives, reproductibles et normalisées
La famille de produits matériels et logiciels Simcenter Micred est conçue pour évaluer les performances thermiques des composants électroniques dans des conditions statiques et dynamiques. Le système de test thermique transitoire fonctionne en changeant rapidement la puissance de chauffage appliquée d'un appareil testé (DUT) et en mesurant sa réponse à la température. La température de jonction est enregistrée sur la base d'un paramètre sensible à la température du choix de l'utilisateur lors de l'étape d'étalonnage. Les méthodes sont conformes aux directives largement adoptées par l'industrie, telles que les normes JDEC et les directives de qualification automobile ECPE (AQG). Les données résultantes sont utilisées pour générer des profils d'impédance thermique, qui donnent un aperçu du comportement thermique du composant.

Détermination des métriques thermiques, de la fiabilité thermique et de l'évaluation de la qualité
Les profils d'impédance sont ensuite utilisés pour identifier les problèmes thermiques potentiels, tels que la dégradation du chemin thermique et tout changement de résistance thermique peut être suivi jusqu'à un emplacement. C'est un excellent outil pour diagnostiquer les effets thermiques du vieillissement, des dommages, des défaillances, etc., avec la détection en temps réel des ruptures de liaison des fils, de la fatigue des soudures, des matrices et des fissures du substrat.

Haute fidélité dans un large éventail d'applications
Les outils de test Simcenter Micred offrent une gamme de systèmes conçus pour répondre aux besoins de différentes applications et industries. Ces systèmes sont dotés de technologies de mesure et de contrôle avancées avec une précision, une vitesse et une précision élevées. Ils sont utilisés par les centres de recherche ainsi que dans les industries des semi-conducteurs, de l'électronique grand public, de l'automobile et des LED lors de l'ingénierie des composants, du prototypage et des tests.

Un héritage d'innovation
La famille Simcenter Micred a été initialement développée par des chercheurs du Département des appareils électroniques de l'Université de technologie et d'économie de Budapest (BME). Siemens continue de faire avancer cet héritage d'innovation.

Caractérisation thermique des boîtiers de semi-conducteurs — métriques thermiques, fiabilité à qualité

Regardez ce webinaire à la demande sur la caractérisation thermique à l'aide de la technologie de mesure des transitoires thermiques.

étude de cas

Keenus Design

Découvrez comment KeenusDesign utilise Simcenter Micred pour tester l'électronique de manière non destructive pour les propriétés thermiques au début du développement.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Shortening thermal test cycles and improving circuit board designs to meet thermal reliability requirements

Entreprise:KeenusDesign

Secteur:Electronics, Semiconductor devices

Localisation:Higashiyamato-shi, Tokyo , Japan

Logiciels Siemens:Simcenter Micred Power Tester, Simcenter Micred T3STER

Capacités Simcenter Micred

Explorez les produits Simcenter Micred hardware

En savoir plus