Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Les infographies représentent un monde durable.
UN MONDE PLUS DURABLE

Se brancher

Beaucoup d'entre nous dépendent d'un approvisionnement électrique fiable et constant. L'électricité représente 13,8 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Découvrez comment Simcenter aide à concevoir un avenir sobre en carbone avec une électricité fiable et durable pour tous.

Quelles sont les formes les plus propres de production d'électricité

Mesurée en émissions d'équivalents CO2 par gigawatt-heure d'électricité sur le cycle de vie de la centrale. 1 gigawatt-heure est la consommation annuelle d'électricité de 160 personnes dans l'UE.

Source d'énergie

Pollution de l'air par térawatt-heure (TWh) d'électricité

Charbon brun

32,72

Charbon

24,62

Huile

18.43

Biomasse

4,63

Gaz

2,82

Hydroélectricité

1,30

Vent

0,04

Nucléaire

0,03

Solaire

0,02

A bulb.
LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

Garder les lumières allumées en cas d'urgence climatique

En pleine urgence climatique, 63 % de notre électricité provient toujours de la combustion de dioxyde de carbone. Nous étudions comment la simulation aide à offrir un avenir sobre en carbone.

Infographie représentant l'urgence climatique.
En savoir plus

Ressources connexes

Étude de cas

Université technique du Danemark

Département de l'énergie éolienne, Université technique du Danemark collabore avec Siemens pour utiliser les solutions Simcenter pour le projet innovant ReliaBlade.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Entreprise:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Secteur:Energy & utilities

Localisation:Roskilde, Denmark

Logiciels Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions