Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Simcenter Tire ?

Représenter avec précision les performances des pneus pour prédire les aspects importants du véhicule tels que la stabilité directionnelle, la distance de freinage et le confort de conduite. Simcenter Tire vous aide à modéliser efficacement et précisément les caractéristiques des pneus hautement non linéaires afin que vous puissiez analyser le comportement du véhicule mieux et plus tôt.

Comprendre les forces et les moments des pneus
La modélisation de la performance des pneus nécessite une expertise et une spécialisation importantes. Simcenter Tire vous donne une suite d'outils pour représenter avec précision les forces et les moments des pneus afin qu'ils puissent être propagés à une variété d'outils de simulation de performance des véhicules populaires.

Mettre en œuvre la norme mondiale pour la Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simule avec précision le comportement en régime permanent et transitoire jusqu'à 8 Hz pour la manipulation, le prototypage de contrôle et les analyses ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre est le seul modèle de pneu basé sur la formule Magic qui est disponible dans tous les principaux packages de simulation dynamique des véhicules, permettant une standardisation interne et interentreprise.

Analyser toute la dynamique du véhicule à l'aide d'un modèle de pneu tout-en-un
Simcenter Tire MF-Swift étend Simcenter Tire MF-Tyre avec la modélisation du glissement de virage, la dynamique des courroies de pneus et l'enveloppe d'obstacles 3D générique pour le stationnement, le confort de conduite, la prévision de la charge routière et l'analyse des vibrations. La configuration modulaire vous aide à adapter la complexité du modèle au problème d'ingénierie. Simcenter Tire MF-Swift est le modèle de pneu le plus rapide du marché pour les simulations de routes inégales en 3D.

Identification conviviale des paramètres du modèle de pneu à partir des données mesurées
Convertissez facilement les données mesurées en paramètres à utiliser avec les modèles Simcenter Tire à l'aide d'un outil convivial d'identification des paramètres de pneu qui comprend la visualisation des données, la fonctionnalité de base de données et des capacités d'estimation avancées. Simcenter MF-Tool vous aide à visualiser, régler et modifier les modèles de pneus ainsi qu'à étudier les effets des conditions changeantes des pneus tels que la pression de gonflage des pneus, la rigidité, les niveaux de frottement, par la mise à l'échelle automatique des propriétés des pneus.

Mesurer la performance des pneus pour de nombreux types de revêtement de route
En plus du logiciel, Siemens peut vous aider à mesurer les performances physiques des pneus. La remorque d'essai Simcenter est un laboratoire d'essais sur route spécialement conçu pour mesurer les forces et les moments qu'un pneu produit lorsqu'il est sur la route dans diverses situations, telles que des conditions routières sèches, mouillées, enneigées et verglacées.

Une approche polyvalente et rentable de la modélisation des pneus

Consultez la liste complète des capacités de Simcenter Tire et voyez comment sa gamme de produits et services peut vous aider à modéliser le comportement des pneus pour les simulations dynamiques des véhicules dans cette fiche d'information.

Capacités du Simcenter Tire software