Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Hyperlife ?

Simcenter Hyperlife est un logiciel d'analyse de fatigue facile à apprendre et sans solveur. Il fournit un ensemble complet d'outils pour l'analyse de la durabilité, interfacant directement avec tous les principaux fichiers de résultats de la FEA. Sa bibliothèque de matériaux permet de prédire la durée de vie à la fatigue sous des charges répétitives pour un large éventail d'applications industrielles. Il comprend de nombreuses directives de certification, tandis que son environnement ouvert et personnalisable permet des ajustements faciles aux méthodes internes.

Une simulation numérique 3D d'un composant d'ingénierie, affichant des modèles de contrainte ou de vibration codés par couleur à partir d'une analyse non linéaire, y compris éventuellement NVH.

Analysez la fatigue en toute confiance

Saisie des données de résultats FEA provenant des solveurs commerciaux les plus couramment utilisés.

Accélérer la prise de décision

Modifiez les paramètres d'analyse sans démarrer une nouvelle session et accélérez la prise de décision pour gagner du temps et de l'argent.

Commencez à travailler rapidement

L'interface graphique intuitive et conviviale permet aux novices ou aux experts d'effectuer efficacement des prévisions de vie en fatigue.

Capacités en vedette

Plusieurs modules disponibles

Les modules de durée de fatigue disponibles comprennent : Uniaxial SN /EN, Multiaxial SN/EN, Dang Van (FOS) et Fatigue de soudure (soudage par points et soudure par couture).

Capture d'écran de Simcenter OptiStruct montrant une analyse non linéaire, y compris NVH, d'un composant avec stress/vibration visualisé par un dégradé de couleurs sur son maillage.

Base de données complète sur les matériaux

Utilisez un système intégré complet base de données de matériaux dans l'installation standard. HyperLife prend également en charge toutes les principales réglementations de soudure, y compris FKM, DVS-1612, DVS-1608 et Eurocode-3.

Une capture d'écran de l'interface logicielle Simcenter HyperLife, affichant une liste des modules ou fonctionnalités disponibles pour la sélection.

Évaluation de la fatigue des soudures

L'évaluation de la fatigue des soudures est disponible pour les soudures par points et les soudures à soudure, selon respectivement les méthodes RUPP et VOLVO.

Une capture d'écran de l'interface logicielle Simcenter HyperLife, affichant les paramètres et les paramètres pour l'analyse ou la définition de soudure.

Traitement du signal

Utilisez un traitement du signal simple mais robuste dans l'utilitaire LoadMap. La durabilité peut être calculée automatiquement ou manuellement pour jumeler les dossiers de chargement FEA avec les fichiers d'historique de charge de fatigue.

Une capture d'écran de l'interface logicielle Simcenter HyperLife, affichant les paramètres et les paramètres pour l'analyse ou la définition de soudure.

Examen de l'analyse de la fatigue

Passez en revue les paramètres d'analyse de fatigue avant de commencer la course. Une fois l'analyse terminée, les résultats peuvent ensuite être utilisés pour visualiser les contours, les tracés et les histogrammes.

Une capture d'écran de l'interface logicielle Simcenter HyperLife, affichant un environnement d'analyse complexe avec un modèle 3D et divers panneaux de données.
Select...

Simcenter Hyperlife en ingénierie automobile

Simcenter Hyperlife est utilisé pour évaluer et comparer la durée de vie en fatigue sur plusieurs cas de charge, profils de conduite et variantes de conception. Il soutient la prise de décision et l'approbation en matière de durabilité en gérant la consommation de vie des composants et des programmes de véhicules, au-delà de l'optimisation à cas unique.

Une simulation numérique 3D d'un composant automobile, montrant probablement des résultats d'analyse tels que le stress ou la fatigue dans Simcenter HyperLife.

Foire aux questions