Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter FEMAP/Nastran ?

Avantages

Simulez vos produits pour les problèmes structurels les plus courants avant de construire un prototype physique. Simcenter Femap avec Simcenter NASTRAN combine de manière transparente les fonctionnalités avancées du pré- et post-processeur Simcenter Femap natif de Windows avec le puissant solveur structurel Simcenter NASTRAN. Simcenter Femap/Nastran vous permet de résoudre facilement et efficacement des problèmes d'ingénierie complexes.

Fonctionnalités clés

DAO indépendant de la CAOSimcenter Femap est une conception assistée par ordinateur (CAO) et indépendante des solveurs et exploite le noyau de modélisation Parasolid®. Cela permet un accès direct aux données Parasolid pour la modélisation de surface et de solide en plus des outils géométriques avancés nécessaires pour accéder à la géométrie non-Parasolide.

Millage et modélisation completsDe la modélisation avancée des faisceaux, de l'extraction de surface moyenne et du maillage hexadécimal à l'importation et à l'idéalisation CAO robustes, Femap vous offre un contrôle et une flexibilité inégalés des modèles avec une large gamme de charges, de matériaux et de types d'analyse.

Analyses structurelles et thermiquesComprenez si votre produit peut tenir aux conditions de chargement prévues. Simulez les performances structurelles pour la statique linéaire, les modes de flambage et normaux, et le comportement non linéaire de base. Vous pouvez également simuler les performances thermiques de base, telles que l'état stationnaire et le transfert de chaleur transitoire (linéaire et non linéaire).

Qu'est-ce qui est inclus ?

Simcenter Femap avec Simcenter NASTRAN fournit toutes les capacités dont vous aurez besoin pour effectuer les types d'analyses structurelles les plus courants sans limite de taille de modèle.

Les capacités comprennent :

  • Pré- et post-traitement Simcenter Femap indépendant de la CAO :

    • Millage complet
  • Solveur de base Simcenter Nastran :

    • Statique linéaire
    • Bouclage
    • Modes normaux
    • Transfert de chaleur
    • Non linéaire de base

Voyez ce que les clients disent

Un processus de développement de produits plus efficace

Directeur général principal de l'industrie des produits de consommation, Entreprise Client

Excellent pour la FEA

Associé expert principal, Petites entreprises

Excellent programme pour un large éventail d'analyses

Spécialiste en chef, Client d'entreprise

Voir les études de cas