Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter FEMAP/Nastran Dynamic Response ?

Avantages

Simulez vos produits pour les types de problèmes de réponse structurels et dynamiques les plus courants avant de construire un prototype physique. Simcenter FEMAP/Nastran Dynamic Response vous aide à créer rapidement des modèles de simulation et à comprendre comment vos produits peuvent résister aux vibrations.

Principales caractéristiques

Simcenter FEMAP/Nastran Dynamic Response vous permet de calculer la réponse forcée de votre produit aux entrées (charges ou mouvement) qui varient avec le temps ou la fréquence, ainsi que de calculer des valeurs propres complexes. L'analyse de la réponse dynamique inclut les capacités trouvées dans le module de base pour les modes linéaires statiques et normaux.

Comprend :

  • Pré- et post-traitement Femap
  • Statique linéaire
  • Bouclage
  • Modes normaux
  • Transfert de chaleur
  • Non linéaire de base
  • Réponse transitoire
  • Réponse en fréquence
  • Valeurs propres complexes
  • Spectre de réponse
  • Vibrations aléatoires
  • Collaboration basée sur le cloud

Ce qui est inclus

Ce pack comprend les modules de produits suivants :

  • Simcenter Femme
  • Simcenter NASTRAN Basique
  • Simcenter Nastran Dynamic Response
  • Teamcenter Partager

Voyez ce que les clients disent

Facile à prendre en compte et convivial

Utilisateur vérifié dans Meubles, Petites entreprises

Excellent programme pour un large éventail d'analyses

Spécialiste en chef, Client d'entreprise

Excellent pour la FEA

Associé expert principal, Petites entreprises

Voir les études de cas