Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Ultrafluid ?

Accélérez les informations aérodynamiques et aéroacoustiques avec Simcenter Ultrafluid. Prévoyez rapidement l'aérodynamique externe pour les véhicules de tourisme et les véhicules lourds tout en évaluant efficacement l'aérodynamique du bâtiment et de l'environnement.

L'exécution de la simulation ultrarapide permet des décisions de conception plus précoces, un débit d'étude plus élevé et une évaluation fiable des performances dans des délais de développement exigeants.

simcenter-ultrafluid-pour-produit-intro-original-3640x2048

Accélérer les simulations aéroacoustiques avec LBM sur les GPU

Tirez parti d'une méthode Lattice Boltzmann basée sur un GPU natif qui utilise la puissance de calcul massive et la bande passante mémoire des GPU modernes pour offrir un délai de simulation ultrarapide et un débit plus élevé pour les études aéroacoustiques exigeantes.

Assurer la conformité aux normes de bruit des ventilateurs et des systèmes CVC

Prévoyez le bruit des ventilateurs et des systèmes CVC avec précision et tôt à l'aide de capacités de simulation aéroacoustique rapides qui soutiennent la conformité réglementaire, réduisent les changements de conception tardifs et accélèrent la prise de décision en toute confiance.

Atteindre tôt les objectifs de confort acoustique de la cabine

Identifiez et atténuez rapidement le bruit de la cabine de serre à l'aide de simulations aéroacoustiques précises qui prennent en charge des objectifs de confort acoustique rigoureux, réduisent les corrections de conception tardives et améliorent l'expérience globale des passagers.

Capacités en vedette

Fournir de l'aéroacoustique externe haute fidélité

Capturez le comportement aéroacoustique transitoire avec une grande précision à l'aide d'une méthode Boltzmann à réseau à faible diffusion combinée à des modèles muraux avancés. Générez des informations aéroacoustiques fiables pour les flux de véhicules complexes afin de soutenir l'évaluation et l'optimisation de la conception en toute confiance.

Une vue de dessus d'un châssis de voiture transparent est entourée d'une simulation de fluide turbulente aux couleurs ardentes

Simulez efficacement des géométries vraiment rotatives

Modélisez des composants entièrement rotatifs à l'aide de la technologie de maillage surréglé tout en maintenant des délais de simulation pratiques. Analysez les roues rotatives, les ventilateurs ou les systèmes similaires sans compromettre la fidélité ou les capacités d'exécution pendant la nuit.

Hypermesh-CFD-4-640x360

Automatiser le maillage pour évaluer plus de variantes de conception

Générez automatiquement des maillages de volume avec des exigences minimales de maillage de surface et la prise en charge des pièces croisées. Remplacez facilement les composants et évaluez rapidement des centaines de configurations pour permettre une itération de conception rapide et des études paramétriques à grande échelle.

ecfd mesh 2

Accélère le prétraitement et le post-traitement avec des flux de travail intégrés

Rationalisez la configuration des cas et l'analyse des résultats grâce à une intégration transparente avec les outils Simcenter pour le prétraitement et le post-traitement. Réduisez l'effort de préparation manuelle et accélérez la préparation à la simulation pour des cycles de développement plus rapides.

Accédez plus rapidement aux données aéroacoustiques critiques pour prendre des décisions d'ingénierie en temps opportun.

panneau souder‑corps

Tirez parti de l'implémentation GPU native

Allez plus vite avec un code natif basé sur GPU qui exploite naturellement l'énorme puissance et la bande passante mémoire des GPU modernes.

Hypermesh-CFD-5 modifié

Foire aux questions

Explorez des ressources supplémentaires

Webinaires à la demande

Webinaire | Simulations CFD haute fidélité du jour au lendemain : une percée pour la conception basée sur la simulation

Blogs

Blogue | Quoi de neuf dans Simcenter Ultrafluid 2026.1 ?