Simcenter FLOEFD est un logiciel CFD entièrement intégré à la CAO avec des capacités multiphysiques, pour les concepteurs et les analystes. Cela aide à raccourcir le développement jusqu'à 65 à 75 % par rapport aux approches CFD typiques en simulant le débit de fluide à chargement frontal et en analysant thermiquement et en utilisant la géométrie CAO native.
Simulation CFD à chargement frontal pour raccourcir le développement
Simcenter FLOEFD permet aux ingénieurs de conception d'effectuer des simulations plus tôt dans le processus de conception lorsqu'il est plus rentable d'identifier et de résoudre les problèmes ou d'explorer des améliorations. Intégré à la CAO, il a montré une productivité améliorée d'un facteur de x2 à x40.
Tirez parti d'une interface CFD intuitive pour les concepteurs
Mettez la simulation entre les mains des ingénieurs de conception avec l'interface embarquée Simcenter FLOEFD CAD, la configuration et l'exécution de la simulation guidée, les technologies d'automatisation intelligente et la visualisation directe des résultats. Permettez-leur d'explorer les performances de conception plus tôt afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sans avoir à surmonter les obstacles traditionnels.
Effectuez des CFD directement sur la géométrie CAO native et éliminez les frais généraux des CFD
Éliminez les retards dans la traduction de la géométrie entre les outils et surmontez la complexité dans la préparation de la géométrie CAO pour l'analyse CFD. Simcenter FLOEFD utilise directement la géométrie native : ainsi, lorsque vous explorez les performances ou évaluez les modifications apportées à un modèle, le modèle CAO est modifié simultanément.
Il possède des atouts clés dans le maillage automatique robuste et la technologie SmartCell unique qui permet de manipuler la géométrie CAO de n'importe quelle qualité. Ces forces aident à gérer les petits écarts étroits dans les assemblages et les incohérences de surface, qui entraînent souvent de longs délais de guérison dans les outils CFD traditionnels. Ceci est complété par une automatisation intelligente pour le prétraitement, comme le scellage automatique de la géométrie CAO et l'identification des fuites.
Utilisez la conception basée sur la simulation — explorez, comparez et optimisez
Tirez parti des études paramétriques et des fonctionnalités d'exploration de conception pour évaluer plus d'options de conception dans le temps disponible. Évaluez les scénarios « et si » pour assurer la performance et la fiabilité du produit dans différentes conditions.
À l'aide de ce logiciel, vous pouvez facilement comparer des conceptions en utilisant côte à côte des visualisations de résultats CFD, des graphiques et des résultats tabulaires et en générant des rapports en quelques clics seulement. Lorsque votre conception est optimisée à l'aide de la simulation, vous pouvez communiquer directement le modèle CAO à d'autres fonctions d'ingénierie.

Quoi de neuf ?
Explorez les nouvelles fonctionnalités de Simcenter FLOEFD 2506, notamment :
- Contrôle des sous-modèles : Paramètres du projet
- Utilisation de plusieurs modèles basés sur FMU dans 3D CFD
- PCB intelligent plus rapide et support dans les BCI-ROM
- Analyse structurale transitoire pour les études thermo-mécaniques
et découvrez les dernières améliorations en matière d'automatisation (EFDAPI) et bien plus encore