Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Flightstream ?

Accélérez les premières décisions de conception avec Simcenter Flightstream, une méthode de panneau basée sur la vortivité pour évaluer l'aérodynamique et le comportement hydrodynamique. Les applications comprennent le calcul des performances et de la charge du véhicule, l'intégration de la propulsion, la mécanique de vol, la stabilité du véhicule et l'interaction fluide-structure. Il prend également en charge des analyses avancées telles que la prédiction de la résistance aux ondes et les performances des hélices marines, ce qui en fait une solution polyvalente dans les domaines aérospatial et maritime.

Un rendu de style simulation 3D d'un avion, avec un dégradé de couleurs cartographié sur sa surface indiquant les variations d'un paramètre physique.

Évaluation rapide de l'aérodynamique et de l'hydrodynamique

Générez des résultats d'état stationnaire pour des véhicules complets en moins d'une minute et des simulations transitoires en quelques minutes, sans avoir besoin de matériel HPC et GPU coûteux, tout en maintenant une grande précision pour les simulations de flux externes.

Rationalisez les flux de travail

Éliminez les maillages volumétriques complexes en utilisant uniquement des grilles de surface, ce qui réduit considérablement l'effort de prétraitement. Automatisez les études avec des scripts pour explorer les espaces de conception plus rapidement tout en réduisant les efforts manuels et les délais d'exécution.

Intégration facile avec les outils de CAO/CAE

Intégration fluide avec une large gamme d'outils CAO et CAE. Supportez plusieurs formats de géométrie et activez l'importation directe de maillage à partir d'outils externes pour assurer une configuration de projet flexible et compatible.

Capacités en vedette

Accélérez l'analyse avec des solutions intégrées de boîte à outils

Tirez parti des boîtes à outils intégrée telles que Solver Sweeper, Stability & Control et les scripts API pour automatiser les processus par lots et les études paramétriques. Estimez rapidement le comportement aérodynamique et explorez efficacement les variations de conception pendant les phases de conception précoces et itératives.

capacité de flux de vol simcenter 1 promo 640x480

Méthode par panneau pour écoulements visqueux et non linéaires

Tirez parti des forces des méthodes de panneaux avec un solveur à la fois rapide et capable de gérer des configurations géométriques complexes. Capturez avec précision l'écoulement de la couche limite et son impact sur l'aérodynamique du véhicule avec un solveur de flux non linéaire entièrement visqueux.

simcenter flightstream a présenté des capacités 3 promo 640x480

Capturer des mouvements complexes avec une aérodynamique précise dans le temps

Simulez des mouvements complexes et empilés comme les transitions VTOL, les mouvements de rotor (cycliques/collectifs), le comportement avancé des volets et les manœuvres du véhicule avec des actions de contrôle des effecteurs dans un cadre précis dans le temps. Représenter les surfaces de commande à différents niveaux de fidélité géométrique (équarris, lacets multiples) et simuler leur mouvement pour les analyses de réglage, de stabilité et de contrôle.

simcenter flightstream ability 3 capture des mouvements complexes promo 640x480

Interactions aéroélastiques et fluide-structure

Activez les interactions fluide-structure en couplant Simcenter Flightstream avec des exécutables externes définis par l'utilisateur. Le solveur produit des charges aérodynamiques au niveau des nœuds structurels, qui sont traitées à l'extérieur pour calculer les déplacements. Ces déplacements sont ensuite réappliqués pour déformer la grille de surface pour une analyse aéroélastique itérative.

simcenter flightstream a présenté des capacités 5 promotionnels 640x480

Modélisation et résistance des ondes hydrodynamiques

Le solveur de surface sans milieu marin Simcenter Flightstream étend le solveur de panneaux incompressibles du cœur. Basé sur la dynamique des ondes inviscides, il génère rapidement et avec précision des motifs d'ondes de surface à partir du mouvement du corps submergé et analyse les effets de surface libre. Avec un minimum d'entrée de l'utilisateur, il crée automatiquement un maillage de surface libre et le couple avec la solution pour le corps.

simcenter flightstream a présenté des capacités 4 promotionnels 640x480

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream dans l'industrie aérospatiale (civile)

Simcenter Flightstream est utilisé dans l'industrie aérospatiale (civile) pour l'analyse aérodynamique rapide à travers les phases conceptuelles et préliminaires de conception. Les ingénieurs l'utilisent pour évaluer la portance, la traînée, la stabilité et les performances des configurations d'aéronefs, y compris les ailes, les fuselages et l'intégration de la propulsion. Son délai d'exécution rapide permet une exploration efficace de l'espace de conception, une optimisation et une validation précoce, en complément des méthodes CFD haute fidélité.

Une vue complète du corps d'un avion avec une conception mixte de carrosserie d'aile, colorée dans les tons de vert et de jaune pour représenter l'analyse aérodynamique, avec deux nacelles moteur visibles sur sa surface supérieure.

Foire aux questions

Quoi de neuf dans Simcenter Flightstream 26.1 ?

Flux de travail CFD plus rapides avec des informations aérodynamiques et hydrodynamiques plus approfondies pour les ingénieurs de l'aérospatiale et de la marine.