Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter EDEM ?

Choisissez Simcenter EDEM pour obtenir des informations cruciales sur la façon dont les matériaux granulaires interagissent avec les équipements de manutention dans une gamme de conditions de fonctionnement et de processus. Tirez parti de ce logiciel de méthode par éléments discrets (DEM) hautes performances pour votre simulation de matériaux en vrac et de particules.

Tirez parti de l'accès instantané aux bibliothèques de modèles de matériaux

Démarrez les simulations rapidement et facilement avec la vaste gamme de modèles de matériaux précalibrés de Simcenter EDEM représentant des roches, des minerais, des sols et des poudres.

S'attaquer aux systèmes complexes avec un délai rapide pour obtenir des résultats

Simulez des systèmes de particules complexes à l'échelle de l'industrie impliquant plusieurs millions de particules avec des performances de calcul rapides et évolutives sur les solveurs CPU, GPU et multi-GPU.

Intégration transparente pour la multiphysique et l'automatisation de l'IA

Étendez la portée de votre application en couplant Simcenter EDEM aux outils FEA et MBD. Combinez-le avec des outils CFD pour une simulation précise des systèmes de fluides particulaires et optimisez l'automatisation avec l'IA de pointe.

Capacités en vedette

Simulez n'importe quel matériel

Modéliser une grande variété de matériaux réels tels que de grosses roches, des poudres fines, des grains, des fibres et des comprimés à l'aide de la méthode multi-sphères validée et efficace sur le plan informatique ou de notre solveur de particules polyédriques de qualité industrielle.

Capacités Simcenter EDEM - Simuler n'importe quel matériel

Comportement matériel réaliste

Accédez à une gamme complète de modèles physiques validés pour représenter tout comportement matériel courant tel que sec, collant ou compressible. Utilisez la physique personnalisée avec l'API de Simcenter EDEM pour des simulations complexes et des comportements avancés des matériaux tels que le revêtement humide, l'agglomération, la rupture, les particules magnétiques et plus encore.

simcenter-edem-capacability-matérielle-comportemental-réaliste-promo-640x480

Flux de travail rapide et facile

Configure des simulations rapides avec une interface utilisateur intuitive. Les bibliothèques de modèles de matériaux sont disponibles pour un accès direct aux entrées matérielles appropriées. Comptez sur un solveur puissant pour des temps de simulation rapides.

Interface de flux de travail rapide et facile de Simcenter EDEM montrant l'analyse du nombre de particules dans un tambour rotatif.

Analyse et visualisation avancées des données

Utilisez un ensemble complet d'outils intégrés pour la visualisation et l'analyse. Une option d'exportation de données et une bibliothèque Python sont disponibles pour un post-traitement ultérieur.

Simcenter EDEM analyse avancée des données et visualisation de la vitesse des particules dans une simulation de niveleuse à moteur.

Intégration CAE

Couplez Simcenter EDEM aux outils FEA et MBD pour inclure des charges matérielles réalistes dans l'analyse de la dynamique structurelle et du système. Combinez‑les avec des outils CFD pour une simulation précise des systèmes de fluides particulaires.

Capacités Simcenter EDEM - Intégration CAE

Applications de l'industrie

Select...

Les chargeurs de direction à dérapage, les excavatrices, les chargeuses-pelleteuses et les carrosseries de camions manipulent tous des matériaux en vrac, des grosses roches de carrière aux sols cohésifs, en passant par les minerais abrasifs ou les granulés à écoulement libre. Simcenter EDEM vous permet de prédire le comportement des matériaux et d'identifier les risques de blocage, de déversement et les zones sujettes à l'usure. Il fournit des charges matérielles précises qui peuvent être utilisées dans les simulations FEA et MBD pour des conceptions optimales.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Découvrez comment les clients utilisent Simcenter EDEM

En-tête - Amazone-86914

Amazone

AMAZONE exploite la technologie Simcenter DEM et CFD pour optimiser la technologie d'ensemencement pneumatique.

Lire l'étude de cas

Explorez des ressources supplémentaires

Derniers blogs

Blogue | Quoi de neuf dans Simcenter EDEM 2026.1 ?

Blogue | Automatisez la simulation DEM et personnalisez les flux de travail avec le format Simcenter EDEM JSON.

Foire aux questions