Simcenter MAGNET est une puissante solution de simulation de champ électromagnétique pour la prédiction des performances des moteurs, générateurs, capteurs, transformateurs, actionneurs, solénoïdes ou tout autre composant avec des aimants permanents ou des bobines.
Modéliser la physique des appareils électromagnétiques
Simcenter MAGNET comprend des capacités pour modéliser avec précision la physique des dispositifs électromagnétiques. Cela inclut la possibilité de modéliser les processus de fabrication, les propriétés des matériaux dépendant de la température, la modélisation de l'aimantation et de la démagnétisation, et les modèles d'hystérésis vectorielle, entre autres.
Simcenter MAGNET dispose également d'un solveur de mouvement intégré avec une capacité de six degrés de liberté. Cela permet de modéliser et d'analyser avec précision des problèmes complexes comme la lévitation magnétique ou le mouvement complexe. Ceci est rendu possible grâce à une technologie unique de remaillage intelligent.
Explorez les possibilités grâce à l'automatisation de la simulation
Un processus de conception efficace nécessite des outils qui peuvent être personnalisés en fonction du flux de travail. Simcenter MAGNET comprend des capacités de script sophistiquées qui permettent une automatisation flexible du flux de travail.
L'utilisation de la fonctionnalité CAO entièrement paramétrée Simcenter MAGNET améliorera l'efficacité de votre simulation. En particulier, les modèles qui nécessiteraient habituellement beaucoup de processus manuels, tels que ceux qui incluent de nombreux calculs pour divers aimants de différentes dimensions et de nombreux entrefer.
Restez intégré avec la modélisation de niveau circuit à système
L'analyse au niveau système (1D) ou basée sur un modèle (axisymétrique 2D, 2D translationnelle et 3D complète) nécessite des modèles de sous-composants précis pour tenir compte des interactions et des transitoires locaux qui affectent le comportement global du système.
Simcenter MAGNET comprend des fonctionnalités telles que les simulations de circuits natifs, les connexions pour la co-simulation et l'exportation de modèles de système 1D pour Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim et d'autres plateformes.