Skip to main content
SIMCENTER

Simulation électromagnétique

Obtenez des capacités de simulation électromagnétique basse fréquence pour les demandes uniques de chaque domaine et découvrez des informations sur les performances des composants électromécaniques.

Modéliser la complexité, avec précision

Simulation électromagnétique Simcenter

La simulation Emag vous aide à améliorer l'efficacité, assurer la compatibilité et garantir les performances dans un environnement emag complexe et bruyant.

Une gamme de solveurs dédiés (basés sur le temps et la fréquence, linéaires et non linéaires, éléments finis et limites) offrent un processus CAE transformateur, avec des simulations allant d'une analyse initiale rapide au réalisme inhérent pour la vérification finale.

Deux ingénieurs examinent le modèle de PCB dans une usine d'assemblage de PCB.
Simulation de moteur à flux axial dans Simcenter 3D

Quoi de neuf dans Simcenter Electromagnetics 2506 ?

Briser les silos grâce à un processus simplifié de conception de moteurs électroniques

Qu'est-ce qui est inclus ?

Capacités de simulation électromagnétique

Ressources supplémentaires

En savoir plus