Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMATIC TOP connect ?

Un câblage fiable et sans erreur à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire de commande est un facteur important pour assurer la disponibilité de votre usine. Le câblage système SIMATIC TOP connect vous aide à gagner du temps de câblage et à minimiser les sources d'erreur lors de la connexion de capteurs et d'actionneurs à vos armoires de commande.

Différentes options de câblage sont disponibles : la connexion entièrement modulaire selon le principe du bloc de construction, la connexion flexible avec des fils simples groupés et le câble de connexion universel.

Principaux avantages

Minimiser les erreurs lors du câblage

Qu'il s'agisse de blocs de construction modulaires ou de connecteurs frontaux avec des fils simples, le câblage du système permet des connexions sécurisées et sans erreur.

Câblez vos armoires plus rapidement

Le temps d'installation est réduit grâce à moins de dépenses de câblage.

Assurer la disponibilité de votre usine

Un schéma de connexion clair et un remplacement simple des composants assurent la disponibilité de votre usine.

Capacités en vedette

Connexion entièrement modulaire

Des connexions entièrement modulaires relient simplement, rapidement et en toute sécurité des capteurs et des actionneurs sur le terrain à un SIMATIC S7 ou à des appareils d'E/S distribués. La connexion se compose de modules de connecteur avant pour les S7-1500 et ET 200MP, de câbles de connexion attachables et de modules de bornes pour remplacer les bornes conventionnelles, et également permettre l'adaptation de la tension et des performances.

Connexion flexible

La connexion flexible permet aux capteurs et actionneurs montés dans l'armoire de commande d'être connectés au SIMATIC S7 plus rapidement et plus facilement. Pour ce faire, le connecteur avant est précâblé pour la connexion à l'ensemble E/S numérique avec 20 ou 40 fils individuels. Les noyaux individuels clairement étiquetés à l'autre extrémité du faisceau de fils peuvent être acheminés vers n'importe quel élément de l'armoire de commande.

SIMATIC TOP connect câble de connexion universel avec SIMATIC S7-1500

Câbles de raccordement universels

Câblage de SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 et LOGO ! avec les capteurs/actionneurs est un facteur important en ce qui concerne le temps et les coûts généraux, la configuration, l'installation de l'armoire de commande, l'approvisionnement et la facilité d'entretien. Avec le câblage système SIMATIC TOP connect, établir une connexion fiable est simple et rapide.

Le câble de connexion universel non blindé est disponible en longueurs de 0,5 à 2 m pour une large gamme de concepts d'armoires de commande. Il est utilisé pour rejoindre la connexion standard sur SIMATIC ou LOGO ! appareils avec le module terminal SIMATIC TOP connect et transmettent huit signaux et la tension d'alimentation.

Démarrer avec SIMATIC TOP connect

Explorez toutes les options de câblage système pour vos appareils.

Select...

S7-1500 et ET 200MP

SIMATIC TOP connect offre deux options pour un câblage efficace des modules d'entrée et de sortie du SIMATIC S7-1500 et ET 200MP : le connexion entièrement modulaire pour une connexion rapide et claire avec les capteurs et actionneurs sur le terrain et le connexion flexible pour une connexion facile dans les armoires de commande.

SIMATIC TOP connect pour S7-1500 : Connexion entièrement modulaire

Connexion entièrement modulaire

  • Conformité système garantie avec SIMATIC S7-1500 et ET 200MP
  • Réduction des travaux de câblage
  • Connexion rapide des capteurs et actionneurs sur le terrain
  • Système modulaire avec des coûts d'installation minimums
  • Pas de mélange de fils simples
  • Réduction des temps de mise en service, de test et de service
  • Les modules terminaux remplacent les bornes et offrent la signalisation de l'iOS numérique au moyen de réglages de LED et de tension, par exemple, de 230 V CA à 24 V DC

Modules de connecteur avant

Câbles de connexion

Modules de connexion

Connexion flexible

  • Conformité système garantie avec SIMATIC S7-1500 et ET 200MP
  • Connexion facile des capteurs et actionneurs dans l'armoire de commande
  • Réduction des temps de mise en service, car le connecteur avant est déjà câblé
  • Sections de fil de 0,5 mm² pour des courants plus élevés
  • Câbles uniques certifiés UL et CSA pour le marché américain
  • Versions sans halogène pour une utilisation dans l'automatisation des bâtiments

Connecteur avant avec des fils simples

SIMATIC TOP connect pour S7-1500 : Connecteur avant avec un seul noyau Câblage système

Ressources supplémentaires

Brochures et catalogues

Brochure | SIMATIC TOP connect

Catalogue | ST 70 : Produits pour l'Totally Integrated Automation - SIMATIC

Vidéos

Vidéo | Tutoriel : Connexion du câble de connexion universel

Vidéo | Tutoriel : Sélection d'un câblage SIMATIC TOP connect dans l'TIA Selection Tool

Liens

Lien | TIA Selection Tool