Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les SIMATIC S7-1500 R/H CPUs ?

SIMATIC S7-1500 R/H est un système CPU redondant à haute disponibilité conçu pour maximiser la disponibilité de l'usine. En synchronisant un CPU de sauvegarde avec le processeur principal, cela garantit qu'aucune donnée n'est perdue lors d'une panne, évitant ainsi des arrêts de production coûteux. Sa valeur unique réside dans sa synchronisation intégrée au système et la cohérence du projet, ne nécessitant aucune connaissance particulière pour l'ingénierie dans le TIA Portal. La périphérie d'E/S est connectée à la CPU principale et de secours soit en tant que périphérique S1 ou S2 commuté via un anneau PROFINET avec MRP pour les processeurs R et R1, périphérique S1 ou S2 commuté via n'importe quelle structure PROFINET pour les processeurs H. La distance maximale entre les processeurs peut être d'environ 100 m pour les processeurs R et jusqu'à 40 km pour les processeurs H.

Principaux avantages

Réduire les temps d'arrêt

Grâce à la haute disponibilité à chaque niveau (modules contrôleur, réseau et interface) les points de défaillance uniques sont éliminés.

Facile à entretenir

L'échange à chaud permet de remplacer les composants d'automatisation pendant le fonctionnement et avec Configuration-in-Run (CiR) l'extension est également possible.

Facile à intégrer

Aucun logiciel ou licence supplémentaire n'est nécessaire. Même logiciel d'ingénierie, TIA Portal, mais pas de programmation pour la synchronisation et la gestion de la redondance.

Capacités en vedette