Le Controller Software SIMATIC S7-1500 apporte la fonctionnalité de contrôleur S7-1500 aux PC industriels pour une utilisation avec des langages de haut niveau comme C++. Cela garantit une disponibilité élevée du système et évite les temps d'arrêt parce que le contrôleur fonctionne même si le système d'exploitation tombe en panne ou redémarre. Il combine de manière unique la haute fiabilité d'un contrôleur SIMATIC avec la flexibilité d'une solution sur PC.

Fonctions de sécurité intégrées
Le SIMATIC S7-1500 est le seul contrôleur logiciel doté de fonctions de sécurité intégrées pour protéger le contrôleur contre les manipulations et votre propriété intellectuelle contre les accès non autorisés — dans un seul système convivial.