Pourquoi SIMATIC S7-1500 ?
Avec le SIMATIC S7-1500 controller, vous pouvez transformer les conceptions de machines les plus sophistiquées en réalité grâce à la structure modulaire du contrôleur, qui fournit une assistance fiable tout au long de la transformation numérique.
Les fonctionnalités de SIMATIC S7-1500 sont entièrement évolutives. Différentes versions de CPU sont disponibles, chacune dans plusieurs classes de performance. Une grande variété de modules de signaux pour l'entrée et la sortie ainsi que des modules technologiques pour des fonctions technologiques spéciales, telles que les modules de comptage et de communication, sont disponibles pour les configurations centrales ou distribuées et les interfaces avec la machine ou l'installation. Le système SIMATIC S7-1500 est approuvé pour le degré de protection IP20 et est destiné à être installé dans une armoire de commande.