Pourquoi MultiFieldBus ?
SIMATIC MultifieldBus permet une communication flexible entre différents systèmes de bus de terrain à l'aide des protocoles PROFINET, Ethernet/IP et Modbus/TCP afin que vous puissiez répondre aux exigences variées des machines sans avoir à remplacer iOS lorsque les protocoles client changent. Utilisez un MultiFieldBus pour trois protocoles Ethernet comme solution universelle pour vos projets d'automatisation.
Avec le MultiFieldBus, vous pouvez utiliser le protocole optimal pour votre application et rendre les données de la machine accessibles au service informatique quel que soit le type de bus de terrain. Les constructeurs de machines sont en mesure d'adapter leurs machines aux exigences sans ajustements complexes à l'iOS. Les modules d'interface SIMATIC ET 200 MultiFieldBus peuvent échanger des données avec les contrôleurs via différents protocoles. Le SIMATIC ET 200SP peut communiquer simultanément via différents protocoles.
Le MultiFieldBus pour la communication via le protocole PROFINET peut être configuré directement dans Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).