SIMATIC ET 200clean est une solution périphérique décentralisée pour les applications sensibles à l'hygiène. Utilisez-la dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et de l'emballage où la propreté et la sécurité sont primordiales. Maintenir une hygiène stricte et prévenir la contamination sont des défis critiques. SIMATIC ET 200clean renforce vos opérations avec une conception facile à nettoyer et un boîtier résistant aux produits chimiques. Répondre de manière fiable aux exigences de sécurité alimentaire et maintenir des normes de propreté élevées. La certification IP69K du système offre une protection et une étanchéité robustes pendant le nettoyage, empêchant la saleté ou les germes de pénétrer dans les appareils. Sa capacité de nettoyage à 360° aide à éliminer les impuretés et à protéger contre les risques pour la santé.