Pourquoi SIMATIC ET 200AL ?
Découvrez le SIMATIC ET 200AL, un système d'E/S robuste et compact avec protection IP65/67, conçu pour l'électronique de contrôle distribué dans les espaces confinés et les applications dynamiques. Sa conception bien pensée permet une installation pratique de modules individuels dans n'importe quelle position de votre machine ou chaîne de montage. Ce système évolutif et très flexible s'adapte à votre norme de communication pour une utilisation optimale du protocole dans n'importe quelle application.