Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Distributed Controller ?

Les Distributed Controllers sont utilisés pour les machines avec une architecture distribuée et pour les machines de série avec un espace limité disponible. En déplaçant le renseignement vers des stations individuelles, vous pouvez corriger les défauts sans que l'usine ne s'immobilise, ce qui augmente la disponibilité. Ils combinent les avantages d'un SIMATIC S7-1500 avec la conception d'un système SIMATIC ET 200 IO.

Distributed Controllers peuvent être montés directement sur la machine dans de petits boîtiers de commande ou, dans le cas de l'ET 200pro, sans eux. Dans les usines en réseau, la connexion à l'armoire de commande centrale d'une ligne de production est réalisée via PROFINET. Le déplacement des données de l'armoire de commande centrale vers les contrôleurs distribués sur les stations individuelles améliore la disponibilité globale.

Nos Distributed Controllers comprennent :

  • Controller ouvert SIMATIC ET 200SP
  • Processants SIMATIC ET 200SP
  • CPU SIMATIC ET 200pro

Principaux avantages

Améliorer les performances

Traiter les commandes rapidement. Faites l'expérience d'une connexion réseau haute performance via PROFINET IO IRT et transférez des données internes jusqu'à 100 Mbps. Enregistrez facilement les valeurs analogiques et la sortie à partir de 50 µs et les valeurs numériques et la sortie à partir de 1 µs.

Maintenir la connectivité

Assurez un échange de données fiable et rapide avec une communication Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP), et communiquez efficacement via PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, pTP, ASCII, 3964R et USS.

Faites évoluer vos opérations

Indépendamment de l'environnement, chaque Controller distribué peut être étendu par un ensemble de modules directement connectables, standard et à sécurité intégrée, entrées/sorties numériques et analogiques, démarreurs motos, communication et technologie.

Capacités en vedette