Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMATIC S7-1500 ?

Avec le SIMATIC S7-1500 controller, vous pouvez transformer les conceptions de machines les plus sophistiquées en réalité grâce à la structure modulaire du contrôleur, qui fournit une assistance fiable tout au long de la transformation numérique.

Les fonctionnalités de SIMATIC S7-1500 sont entièrement évolutives. Différentes versions de CPU sont disponibles, chacune dans plusieurs classes de performance. Une grande variété de modules de signaux pour l'entrée et la sortie ainsi que des modules technologiques pour des fonctions technologiques spéciales, telles que les modules de comptage et de communication, sont disponibles pour les configurations centrales ou distribuées et les interfaces avec la machine ou l'installation. Le système SIMATIC S7-1500 est approuvé pour le degré de protection IP20 et est destiné à être installé dans une armoire de commande.

Principaux avantages

Maximiser les performances

SIMATIC est conçu pour l'automatisation haute performance, le traitement rapide, le contrôle de mouvement intégré et l'ingénierie rationalisée. Cela garantit une productivité accrue et des performances optimisées de la machine dans diverses applications.

Développer de manière flexible

La modularité de SIMATIC S7-1500 est un aspect central, permettant aux utilisateurs de construire des solutions d'automatisation hautement personnalisées et évolutives telles que des processeurs, des blocs d'alimentation, des modules de signal, des modules technologiques et des modules de communication.

Préparez vos solutions pour l'avenir

SIMATIC S7-1500, avec ses performances d'exécution virtuelle, est une plateforme d'automatisation puissante et pérenne avec une communication OPC UA standardisée pour la numérisation. EcoTech de Siemens le profil répond aux demandes futures en matière de Sustainability.

Capacités en vedette

Foire aux questions

Découvrez les documents

Vue d'ensemble et détails du produit

Télécharger | Vue d'ensemble du produit

Catalogue ST 70 | Produits pour TIA — SIMATIC

Manuels | SIMATIC S7-1500 et système d'E/S SIMATIC ET 200MP

Spécifications de l'appel d'offres | SIMATIC S7-1500

Images, graphiques, données de CAx

Base de données d'images | Photos de produits et dessins de dimensions SIMATIC S7-1500

Gestionnaire de téléchargement CAx | Données CAx