Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les SIMATIC devices for special requirements ?

WARNING_TOO_LONG_Les dispositifs SIMATIC pour exigences spéciales sont des produits IPC spécialement conçus pour des situations d'installation uniques ou lorsque la robustesse de la surface est critique. Cela permet des concepts d'exploitation compacts et décentralisés dans des environnements difficiles et poussiéreux ou des zones hygiéniquement propres comme l'industrie alimentaire et des boissons. Le portefeuille comprend des dispositifs complets protégés IP65 pour le montage sur bras de support et des modèles avec des façades en acier inoxydable pour les applications hygiéniques.

Principaux avantages

Profitez de concepts d'exploitation décentralisés flexibles

Les appareils SIMATIC PRO sont dotés de concepts de fonctionnement compacts et décentralisés, d'une protection IP65 et d'un boîtier en aluminium robuste. Choisissez parmi des options d'installation polyvalentes, telles que le montage de l'appareil avec la base ou via le bras de support.

Évolutivité efficace des solutions d'automatisation

Configurez des solutions d'automatisation protégées IP65 et sans boîtier à l'aide de notre système SIMATIC HMI PRO et de nos extensions modulaires. Faites évoluer votre solution d'automatisation pour s'adapter à l'évolution des besoins opérationnels.

Maintenir les normes d'hygiène sans effort

Maintenir les normes d'hygiène dans les environnements sensibles de production d'aliments et de boissons. Nos appareils SIMATIC HYG sont dotés de façades en acier inoxydable pour un nettoyage facile et une protection contre les éclats afin de répondre aux exigences strictes de l'industrie.

Capacités en vedette