Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMATIC Rack PC ?

SIMATIC Rack PC offre des performances système puissantes pour les applications exigeantes et convient à un large éventail de tâches industrielles. Grâce à de nombreuses interfaces, chaque SIMATIC Rack PC peut être étendu rapidement et de manière flexible, idéal pour les tâches exigeantes d'automatisation industrielle, de visualisation et de traitement de données. Conçu pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, ces PC évolutifs sont dotés d'une cybersécurité intégrée et de certifications mondiales.

Le portefeuille complet comprend ces options en classe serveur :

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Ces options sont disponibles en classe de poste de travail :

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Ou choisissez ces options dans la classe client :

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Principaux avantages

Adaptez-vous à votre configuration

Grâce aux nombreuses interfaces et configurations disponibles, vous pouvez trouver le système SIMATIC Rack PC adapté aux applications industrielles exigeantes.

Adoptez l'IA

Certains systèmes permettent l'utilisation de cartes accélérateurs AL hautes performances. Donnez à votre équipe les moyens de faire évoluer vos opérations avec l'IA.

S'adapte à votre budget

Avec trois classes disponibles dans le portefeuille SIMATIC Rack PC — classe serveur, classe de poste de travail et classe client — vous pouvez choisir la solution qui correspond à votre prix et à vos besoins, des meilleures performances aux applications de base.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Le portefeuille SIMATIC Rack PC en un coup d'œil

Classe de serveur

Les configurations RAID1/5 et les alimentations redondantes garantissent une intégrité élevée des données. Une puissance de calcul élevée et des accélérateurs d'IA en option prennent en charge les applications gourmandes en CPU et GPU, telles que la virtualisation et la formation à l'IA.

Une image promotionnelle d'un PC en rack SIMATIC IPC RW 545A avec un design élégant et une palette de couleurs noir et blanc.

Classe de poste de travail

Ces PC excellent dans la vision industrielle, l'inférence d'IA et la simulation, offrant la meilleure puissance de calcul et des graphismes de sa catégorie. Les configurations RAID1 et les blocs d'alimentation redondants en option assurent une sécurité des données robuste.

Vue de face d'un Simatic Rack PC IPC RW RC-543B avec une palette de couleurs noir et argent.

Classe client

Les PC de classe client sont des solutions rentables et flexibles pour des applications simples comme l'IHM, la mesure et la surveillance. Ils prennent en charge les configurations multi-moniteurs via des GPU dédiés et utilisent un système d'exploitation de bureau pour une intégration rapide dans l'environnement.

Une vue arrière d'un PC Simatic Rack avec une étiquette rouge et blanche à l'arrière.