Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMATIC Panel PC ?

Le portefeuille Panel PC est idéal pour les tâches de visualisation directement sur votre machine ou dans le système. Les appareils Panel PC tout-en-un intègrent un PC industriel et une façade de contrôle. Ils offrent des performances de pointe, un haut degré d'extensibilité et un écran brillant.

En tant qu'appareils intégrés ou entièrement protégés par IP65, ils répondent à un large éventail d'exigences en matière de fabrication et d'automatisation des processus. Le portefeuille complet comprend les options suivantes :

  • SIMATIC IPC277G
  • SIMATIC IPC377G
  • SIMATIC IPC PX-32A
  • SIMATIC IPC PX-39A
  • SIMATIC IPC677E

Principaux avantages

Personnalisez votre solution

Choisissez des PC avec diverses interfaces et options de configuration dans le portefeuille. De nombreuses options sont extensibles avec des emplacements M.2 et un emplacement PCIe.

Rationalisez vos opérations

Tâches de Visualization et de contrôle pour des industries comme le génie mécanique, l'ingénierie d'usine, l'ingénierie de la circulation ou la transmission de puissance, ainsi que la construction navale, l'automatisation des bâtiments, l'entreposage et la logistique.

Effectuer dans des conditions difficiles

Ne faites pas de compromis en fonction de votre secteur d'activité. Certaines options offrent les fonctionnalités industrielles les plus élevées pour une utilisation flexible dans des conditions difficiles et sans entretien.

Capacités en vedette