Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMATIC IPC ORCLA ?

SIMATIC IPC ORCLA est une couche d'orchestration modulaire qui accélère la configuration, la mise en service, les mises à jour et la maintenance des PC industriels SIMATIC, afin que les équipes puissent se concentrer sur les applications et sécuriser l'intégration IT/OT. [siemens.com]

Modules disponibles

  • ORCLA Core — gestion locale, santé, contrôle des pilotes et des microprogrammes
  • Diagnostics ORCLA — surveillance de l'état ; diagnostics OPC UA à distance en option
  • ORCLA Firmware Agent — configurer le BIOS/microprogramme via l'interface Web ou l'interface de ligne de commande ; mises à jour hors ligne
  • Protecteur ORCLA — liste d'autorisation, contrôle USB, mode kiosque, détection d'attaque
  • ORCLA IMAGER — déployer les images du système d'exploitation Siemens dans les flottes rapidement et de manière cohérente

Principaux avantages

Réduire l'effort de cycle de vie sur les IPC

Automatisez les mises à jour, l'imagerie et les diagnostics avec ORCLA Core, Imager et Firmware Agent pour simplifier la mise en service et la maintenance.

Renforcer la sécurité et la conformité

Appliquez des politiques via ORCLA Protector et surveillez la santé du système avec Diagnostics pour minimiser les risques et assurer l'intégrité opérationnelle.

Accélérer le provisionnement et la surveillance

Déployez des images du système d'exploitation, configurez le micrologiciel et activez les diagnostics à distance pour des déploiements plus rapides et une surveillance proactive de l'état.

Capacités en vedette