Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir les IPC haut de gamme SIMATIC ?

Les PC industriels haut de gamme SIMATIC offrent des solutions informatiques robustes pour les applications exigeantes dans les usines numériques et les environnements de production.

La numérisation augmente les volumes de données et la complexité des processus industriels. Nos IPC haut de gamme SIMATIC résolvent cela avec des performances robustes et une réponse rapide du système. Traiter et enregistrer rapidement des données volumineuses, en prenant en charge la visualisation exigeante et le traitement d'images industrielles avec les PC industriels haut de gamme SIMATIC.

Principaux avantages

Traiter rapidement de gros volumes de données

Gérez facilement les tâches de visualisation exigeantes et le traitement d'images industrielles. Traiter et enregistrer rapidement de gros volumes de données pour les stations de test et les applications complexes. Atteindre une réponse rapide du système pour les opérations critiques.

Comptons sur un fonctionnement continu

Opérer en continu dans des environnements industriels difficiles (-20°C à+50°C). Permet une disponibilité élevée du système avec un boîtier solide, une protection contre la poussière, une résistance aux chocs et aux vibrations et une compatibilité électromagnétique robuste.

Profitez de la fiabilité de la planification à long terme

Atteindre une fiabilité de planification robuste pour les opérations en cours, les expansions et les nouveaux concepts d'usine. Comptez sur la livrabilité des appareils et accédez aux services de réparation et de pièces de rechange pendant 5 à 6 ans après le lancement sur le marché.

Capacités en vedette