Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir SIMATIC WinCC Unified PC Runtime ?

WinCC Unified PC Runtime est le moteur SCADA et de visualisation du système WinCC Unified. Il connecte les données de production (OT) aux systèmes informatiques via des interfaces ouvertes, vous donnant une vue unique et cohérente de vos machines, lignes et usines.

Du contrôle et de la surveillance de l'opérateur à l'analyse à l'échelle du système, cette solution sur PC fournit les outils dont vous avez besoin pour exécuter et comprendre votre fonctionnement — le tout dans un seul système également utilisé par les panneaux unifiés HMI.

Débloque une réelle flexibilité :

  • Évolutivité
    Commencez avec une seule machine et passez à de grands systèmes distribués avec des points de données pratiquement illimités — sans changer de plateforme.
  • Ouverture
    Intégrez facilement d'autres systèmes, bases de données et applications informatiques à l'aide d'interfaces standard et ouvertes.
  • Fonctionnalités prêtes à l'emploi
    Les options intégrées telles que l'archivage et la redondance SQL prennent en charge la haute disponibilité et la gestion fiable des données dès le premier jour.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Principaux avantages

Ensemble de commandes des fonctionnalités du système unifié WinCC

Apprenez rapidement et opérez en toute confiance

Utilisez une interface moderne claire et facile conçue pour les opérateurs et les ingénieurs. Cours gratuits en Académie unifiée aidez votre équipe à devenir productive rapidement et à réduire le temps nécessaire à la conception, au déploiement et à la maintenance des applications.

Fonctionnalité du système SIMATIC WinCC Unified Zéro client d'installation

Normaliser entre les machines et les systèmes

Utilisez la même plateforme sur les panneaux unifiés et les systèmes sur PC pour créer une expérience cohérente pour les opérateurs et les ingénieurs. La normalisation réduit les efforts d'ingénierie, simplifie le support et réduit les coûts à long terme.

Une représentation graphique de l'aperçu des performances des fonctionnalités WinCC Unified PC.

Intégrez facilement à votre environnement existant

Connectez les données de production à des bases de données, des outils informatiques et des logiciels tiers à l'aide d'interfaces ouvertes et standard. WinCC Unified PC fonctionne dans votre architecture actuelle sans nécessiter de personnalisation complexe.

Capacités en vedette

Exécuter SCADA complet avec redondance et accès Web

Exploitez et surveillez des lignes et des usines entières avec un accès par navigateur, une visualisation centralisée et une redondance intégrée. Collectez des données de manière fiable, gardez les systèmes disponibles et donnez aux équipes un accès sécurisé de n'importe où.

Assemble-line-Control-WinCC-Conteneur unifie-Tablette-Handycard

Archiver et utiliser les données de production avec Unified Data Hub

Stockez les données de l'atelier à long terme dans une archive SQL centrale conçue pour les systèmes unifiés. Connectez les données OT à des applications informatiques, des outils de reporting et des analyses sans gestion de données complexes ni bases de données personnalisées.

SCADA

Contrôlez les processus par lots avec WinCC Unified SIQENCE

Créez et gérez des recettes conformes à ISA-88 pour les processus par lots basés sur PLC à l'aide d'éditeurs graphiques et de plaques frontales. Surveillez les lots en cours d'exécution, ajustez les paramètres et générez des rapports avec des outils intégrés.

Une personne tient une tablette affichant un diagramme système, avec des connexions numériques s'étendant jusqu'à des consignes d'équipement industriel sur fond sombre, illustrant le contrôle numérique des processus physiques.

Découvrez comment les autres utilisent WinCC Unified PC

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Un système SCADA innovant pour les lignes de production de tissus non tissés

Teletronic S.r.l. travaille avec un OEM italien sur le marché du textile non tissé, passant d'un fournisseur de machines individuelles à un constructeur de lignes entières.

Les principales exigences que le client a obtenues de l'OEM sont :

  • Point de gestion/suivi unique pour les commandes de production
  • Interface SQL directe avec MES pour la prise de commande et les commentaires de toute la ligne
  • Réarrangement rapide et facile des ordres de production par les opérateurs
  • Propagation des paramètres de production sur toute la ligne en fonction de la commande traitée actuelle

Foire aux questions

Explorez les ressources

Médias

Blogue | 5 Raisons pour lesquelles le bon système de visualisation ne connaît pas de limites

Blogue | 4 raisons pour lesquelles vous devriez moderniser votre système de visualisation

Téléchargements

Nouvelles & Procès | Dernières nouvelles et essai gratuit

Catalogue de produits | Systèmes d'interface homme-machine/Informatique industrielle

Paquets Software | SIMATIC IPC avec SIMATIC WinCC Unified