Profitez au maximum de SIMATIC WinCC Unified au niveau de la machine avec les SIMATIC HMI Unified Panels, des écrans multitouch capacitifs pour la visualisation de la machine. Ces panneaux permettent des applications plus grandes pour vous aider à maîtriser les défis de la transformation numérique.
SIMATIC HMI Unified Panels offrent des interfaces opérateur évolutives et fiables avec des fonctionnalités cohérentes dans toutes les classes de taille :
- Panneaux de base unifiés HMI sensibles au prix (de 4 à 12 pouces) et puissants panneaux IHM Unified Comfort (de 7 à 22 pouces)
- Divers types de montage, certifications et variantes d'appareils
- Fonctionnalité cohérente et nombre d'interfaces matérielles
- Client de navigateur Web sans maintenance pour un accès à distance sans logiciel supplémentaire
- Les appareils Unified Comfort Panel PRO ont une protection IP65
- Les appareils HYGIENIC à panneau de confort unifié ont une protection IP69/éclats
- Les appareils SIPLUS Unified Basic et Comfort Panels sont spécialement renforcés pour une fiabilité accrue