Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMATIC AX

Rapprochez l'informatique et l'OT : SIMATIC AX Engineering présente des méthodes et des mécanismes éprouvés, du développement de logiciels au monde de la production industrielle. Profitez de flux de travail d'ingénierie modulaires pour donner aux ingénieurs en automatisation avertis en informatique une chaîne d'outils polyvalente et adaptable, adaptée à leurs besoins : travailler ensemble, de n'importe où et de la manière qui leur convient.

Principaux avantages

Travailler ensemble

Rationalisez la collaboration en matière d'automatisation avec SIMATIC AX Engineering en utilisant le contrôle de version Git, la gestion des packages, les tests unitaires et les pipelines CI pour prendre en charge des projets distribués évolutifs, organisés et de haute qualité.

Travaillez de n'importe où

Donnez à votre équipe les moyens de travailler n'importe où avec un environnement d'ingénierie natif du cloud ou local. Connectez-vous à distance aux automates SIMATIC pour rationaliser les processus, augmenter la productivité et surveiller, déboguer, déployer et accéder aux données clés de l'atelier.

Travaillez de la manière qui vous convient

Personnalisez votre configuration d'automatisation avec SIMATIC AX Engineering. Tirez parti des extensions, des packages et des scripts pour adapter les flux de travail, augmenter la flexibilité et créer ou partager des solutions librement pour une automatisation vraiment polyvalente et innovante.

Capacités en vedette

Ingénierie d'automatisation de type informatique avec des méthodes DevOps

Les technologies incluses dans SIMATIC AX Engineering aident à apporter la méthodologie DevOps au monde de l'Automation Engineering automatisée.

Dans un monde numérisé, les développeurs travaillent ensemble sur plusieurs bases de code chaque jour. Tous les changements passent par un pipeline où ils sont suivis, testés et déployés sous forme de packages réutilisables et constamment versionnés. Appliquez ces méthodes et mécanismes pour favoriser une ingénierie plus efficace.

Développement à la fine pointe de la technologie

  • Augmenter les performances via un IDE de pointe basé sur VS Code
  • Définir des normes modulaires avec programmation orientée objet dans texte structuré
  • Augmentez la qualité des logiciels grâce à test unitaire
  • S'assurer gestion du contrôle de la source via Git natif intégration
Capture d'écran d'un écran d'ordinateur affichant un environnement de développement avec un éditeur de code et un terminal ouverts.

Automatiser l'automatisation

  • Augmentez l'efficacité et la vitesse grâce à un interface de ligne de commande première approche
  • Gérez facilement les dépendances complexes avec un système éprouvé gestion de colis solution
  • Assurez des cycles de publication stables, rapides et automatisés avec Pipelines CI
  • Connectez-vous et déployez sur des PLC de n'importe où grâce à connexion au cloud
Une capture d'écran d'un écran d'ordinateur affichant une page Web avec une interface bleu et blanc et du texte.

Collaboration et ouverture

  • Favoriser la transparence et l'automatisation grâce à texte brut lisible par l'homme code source
  • Adapter un ouvrir le système API d'abord à vos flux de travail via extensions, scripts et forfaits
  • Travaillez n'importe où sur n'importe quel appareil avec un SaaS natif dans le cloud offrande
  • Obtenir soutien de et s'engager avec des pairs dans le SIMATIC AX communauté
Capture d'écran d'une page Web montrant une interface de collaboration communautaire avec diverses icônes et texte.
Ingénierie PLC de type informatique

Deux façons de charger sur PLC

Utilisez SIMATIC AX Logic Control Engineering pour charger votre programme sur le PLC. Vous pouvez choisir entre concevoir l'ensemble de la machine de manière logicielle ou rapprocher l'informatique et l'OT par l'utilisation combinée de SIMATIC AX Logic Control Engineering et TIA Portal.

Gauche : Ingénierie PLC de type IT
L'ingénierie PLC de type informatique permet l'automatisation à la vitesse du développement logiciel. Effectuez des tâches d'ingénierie complètes dans SIMATIC AX Logic Control Engineering. Utilisez les méthodes et les principes du développement logiciel pour la configuration matérielle.

Droite : Ingénierie PLC orientée informatique avec TIA Portal
Profitez du meilleur de l'OT et de l'informatique. Configurez vos objets technologiques et votre matériel dans le TIA Portal une fois. Cela permet le développement d'applications de mouvement dans SIMATIC AX Logic Control Engineering avec un téléchargement direct (delta) sur le PLC.

IT-oriented PLC Engineering of SIMATIC AX lgic control engineering

Démarrer avec SIMATIC AX

Faites l'expérience de l'ingénierie de contrôle logique SIMATIC AX

Essayez notre essai de 30 jours de la solution SIMATIC AX. Aucune installation n'est requise. Commencez à concevoir en quelques minutes.

Fonctionnalités d'essai

  • Logiciel sous licence complète avec des exemples de fichiers et des tutoriels guidés
  • Pas de téléchargements massifs ou de longues installations
  • Prêt à partir ! Accès instantané à tout moment, n'importe où
A person is standing in front of a machine with a screen and buttons, possibly in a factory or industrial setting.

Découvrez comment les autres utilisent SIMATIC AX

Vue par-dessus l'épaule d'un ingénieur aux cheveux gris assis à un bureau dans une installation industrielle. Il regarde un moniteur Philips affichant des lignes de code SCL (Structured Control Language) dans un environnement de développement moderne, avec un étage d'usine visible dans l'arrière-plan flou.

Biesse, Italie

Biesse S.p.A., Italie, leader mondial des systèmes de fabrication intégrés avancés, pilote l'automatisation prête pour l'avenir grâce à une ingénierie inspirée de l'informatique et s'associe à SIMATIC AX pour soutenir le travail flexible et l'innovation ouverte.

Un écran d'ordinateur affichant un site web avec un fond bleu et du texte blanc.

Contiweb B.V., Pays-Bas

Contiweb produit des solutions innovantes pour l'automatisation dans l'industrie de l'impression et de la transformation. Les machines exigeantes sont migrées de SIMOTION vers SIMATIC S7-1500, et SIMATIC AX Logic Control Engineering est en cours de lancement.

Une personne se tient devant un mur blanc, vêtue d'une chemise noire et tient un objet noir à la main.

Modern Technology Systems (MTS), République slovaque

MTS fournit des solutions d'automatisation complètes et des composants de fabrication avancés, en se concentrant sur l'amélioration des processus de production en tirant parti de technologies de pointe telles que SIMATIC AX Logic Control Engineering.

Une personne se tient devant un mur blanc avec un panneau bleu et blanc dessus.

Brisq Automation, Pays-Bas

Brisq Automation, une entreprise d'automatisation industrielle, est pionnière dans l'utilisation des nouvelles technologies. Ils développent une application en utilisant SIMATIC AX Logic Control Engineering.