Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS se fait alimenter par SieStar

SieStar B.V. est un fournisseur néerlandais de solutions énergétiques spécialisé dans les systèmes de stockage de batteries intelligents et évolutifs. Fondée en 2023 grâce à une collaboration entre SieTec (automatisation industrielle) et EmergoStar (développement de modules de batterie), SieStar permet aux entreprises de prendre le contrôle de leur consommation d'énergie. Leurs solutions modulaires prennent en charge la réduction de la congestion du réseau, la charge rapide des véhicules électriques, le rasage de pointe, le transfert de charge et le commerce de l'énergie. Construits sur des automates de sécurité Siemens et utilisant des cellules LiFePO4, les systèmes SieStar allient fiabilité, sécurité et performances, alimentant ainsi un avenir d'opérations sans émissions.

Pourquoi Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS ?

Solutions :
Cabinet, conteneur de 10 pieds et 20 pieds

Modulaire :
Les systèmes de stockage par batterie SieStar sont conçus pour la croissance au sein de son logement. Le système peut être étendu d'une à plusieurs unités, ce qui permet à la capacité de stockage d'augmenter parallèlement aux besoins de votre entreprise.ds.

EMS intégré :
Le système de gestion de l'énergie (EMS) SieStar gère les flux d'énergie derrière le compteur et régule la consommation d'énergie et l'alimentation du réseau en fonction de la capacité contractée. Il offre des fonctions telles que le rasage de pointe, le changement de charge, l'alimentation de secours, la charge intelligente, la mise en mémoire tampon d'énergie (thermique) et le commerce d'énergie.

Sécurité :
Les systèmes sont construits conformément aux règles néerlandaises strictes de PGS37.1 et offrent 60 minutes d'ignifugation. Équipés d'un système de détection incendie en deux étapes avec notification PAC, ils sont inaccessibles et s'arrêtent automatiquement lors de l'ouverture d'une porte de service.

Batteries LiFePO4 :
SieStar offre une garantie allant jusqu'à 10 ans ou 6000 cycles. La batterie LFP offre une stabilité et un transfert d'énergie optimaux.

Avantages

  • Rasage de pointe :
    Nos systèmes offrent la possibilité d'utiliser votre énergie efficacement. En mettant en œuvre cette stratégie, vous pouvez répartir votre consommation d'énergie et éviter de compter sur le réseau pendant les pics de demande, quand il peut ne pas être en mesure de supporter efficacement vos systèmes.
  • Changement de charge :
    SieStar BESS permet de stocker votre excédent d'énergie renouvelable générée pour la consommation à un moment ultérieur. Par exemple pour recharger en fin de journée des véhicules utilitaires électriques ou de l'équipement de construction.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Entreprises de transport et de construction

L'introduction de l'équipement électronique nécessite des chargeurs CC avec une puissance de sortie importante (kW). Souvent, la connexion au réseau est trop petite et ne peut pas être étendue, en raison de la congestion du réseau. Charger un BESS pendant la journée et le décharger pour charger des camions électriques et plus encore pendant la nuit permet le modèle d'exploitation.