Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

SmartCtrl by Power Smart Control se fait alimenter par Siemens Industry Software

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi Concevoir le contrôle de vos convertisseurs de puissance en quelques minutes ?

SmartCtrl conçoit et optimise la phase de contrôle des convertisseurs de puissance. Il prend en charge les utilisateurs de contrôle analogique et numérique de tous niveaux, réduisant le temps de développement avec des topologies prédéfinies, l'importation système-fréquence et réponse, et un puissant éditeur d'équations pour la fonction de transfert. Il aide à régler la stabilité et la bande passante et s'intègre à Altair PSIM, ce qui permet d'exporter facilement les conceptions vers PSIM pour la simulation.

Interface Software pour la conception de circuits

Avantages

  • SmartCtrl est spécifiquement destiné à la conception de contrôle des convertisseurs de puissance : choisissez une topologie prédéfinie, importez une réponse en fréquence ou définissez des fonctions de transfert.
  • L'interface conviviale et le flux de travail simple de SmartCtrl permettent aux utilisateurs de développer une conception de contrôle rapide et robuste (numérique et analogique) pour n'importe quel convertisseur de puissance.
  • SmartCtrl permet aux utilisateurs d'importer des fonctions de transfert et d'exporter les fonctions de transfert, les formes d'onde et les réponses transitoires vers des outils de simulation (tels que PSIM).

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Graphique de la forme d'onde de tension et de courant

Booster la boucle de contrôle PFC pour la conformité et la sécurité CEM

Pour assurer la conformité CEM pour les applications aéronautiques et de réseau, SmartCtrl propose des topologies Boost PFC prédéfinies et une conception de boucle automatisée. Il fournit des analyses détaillées de fréquence et de réponse transitoire, avec des résultats facilement exportés vers PSIM pour la simulation.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires