Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Morfeo by Cenaero se fait alimenter par Siemens Industry Software

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi De la modélisation des processus à l'analyse d'intégrité ?

Morfeo est une application modulaire orientée objet par éléments finis basée sur des bibliothèques C++ dédiées couvrant la gestion des maillages, l'adaptation du maillage, le comportement des matériaux, les solveurs et le parallélisme. Elle se spécialise dans la simulation de processus de fabrication : soudage, usinage, fabrication additive et lit de poudre ainsi que l'évaluation de la durée de vie par la mécanique des fractures, la croissance des fissures par fatigue et la modélisation des dommages.

Logo Cenaero avec oiseau vert

Avantages

  • Simulation avancée de processus de soudage : Morfeo offre aux utilisateurs une approche thermo-mécanique entièrement transitoire pour les processus de soudage par fusion afin de prédire les contraintes résiduelles et les distorsions.
  • Simulation d'usinage avancée : Une stratégie algorithmique originale rend les capacités d'usinage de Morfeo excellentes pour effectuer des simulations d'usinage multi-passes.
  • Propagation des fissures de fatigue : Les utilisateurs peuvent effectuer une propagation tridimensionnelle des fissures de fatigue entièrement automatisée dans des assemblages complexes avec la méthode XFEM (Xtenended Finite Element Method) de Morfeo.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Modèles 3D avec découpe circulaire

Analyse avancée de la tolérance aux dommages

Défi : Analyse de propagation des fissures dans des assemblages complexes pour la conception et l'enquête sur les pannes en service.
Solution : Morfeo/Crack XFEM pour la propagation automatisée des fissures de fatigue 3D via des fonctions de réglage de niveau.
Résultats : Prédiction automatisée de la trajectoire des fissures, facteurs d'intensité de stress, manipulation multiple des fissures.