Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

LATONA by Integral Technology se fait alimenter par Siemens Industry Software

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi Génération de maillage moyen par offset et reconnaissance de forme ?

LATONA est un outil de génération automatique de maillage intermédiaire doté de fonctions de reconnaissance de forme et de contrôle de maillage visant à créer directement une modélisation prête à l'analyse, qui permet des réglages automatiques de l'épaisseur de la paroi, des propriétés des matériaux et des conditions limites et de charge.

Diagramme d'assemblage du modèle 3D

Avantages

  • Afin d'obtenir des analyses CAE toujours similaires, LATONA sert à générer des résultats de maillage reproductibles et robustes pour les débutants/experts en CAE et les concepteurs CAO.
  • LATONA adopte un algorithme de décalage pour éliminer les principaux problèmes de génération de maillage moyen, c'est-à-dire les maillages dupliqués/cassés, les lignes de caractéristiques ignorées, etc.
  • LATONA offre un mode semi-automatique et des fonctions d'édition manuelle conviviales pendant le processus de génération du maillage intermédiaire, au lieu d'avoir besoin de modifier manuellement les résultats finaux du maillage intermédiaire.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Schéma de l'automatisation de la modélisation des mailles

Amélioration de l'efficacité de la modélisation à maillage moyen

Les outils de maillage intermédiaire actuels manquent de maillage automatisé des connecteurs, ce qui nécessite des ajouts manuels et fastidieux. LATONA automatise à la fois le maillage moyen des pièces et la génération de maillage de connecteurs avec des règles personnalisables. Cela augmente l'efficacité, réduit la charge de travail jusqu'à 50 % et rationalise le maillage des modèles d'assemblage.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires