Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

ISVPG by Applus IDIADA se fait alimenter par Siemens Industry Software

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi Terrains d'étalonnage virtuels pour le développement de véhicules. ?

ISVPG existe pour fournir des représentations virtuelles des terrains d'essai d'IDIADA, permettant le développement de véhicules efficaces. Il résout les problèmes en offrant une source de données unique pour diverses conditions routières, compatible avec n'importe quel modèle de pneu. Cela accélère le développement des composants, du système de contrôle et du véhicule complet, réduisant les coûts et le temps des essais physiques, tout en améliorant la durabilité et le confort grâce à la simulation virtuelle.

Au bord de la route avec des arbres la nuit

Avantages

  • Améliore le potentiel de développement virtuel :
    ISVPG améliore le développement virtuel de composants, de systèmes de contrôle et de véhicules complets.
  • Économise des coûts et du temps sur route/piste d'essai :
    ISVPG permet aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent qui seraient autrement dépensés pour des tests physiques coûteux et chronophages.
  • Résout les problèmes dès le début du développement :
    Aide les utilisateurs à répondre aux demandes du projet et à y répondre en termes de confort, de bruit, de vibrations et de dureté (NVH), de durabilité de la structure, de systèmes de contrôle et de modèles de conducteurs.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Évaluation des performances en matière de confort

Pour estimer avec précision les accélérations à différents points, un modèle de véhicule complet est simulé sur des routes confortables réalistes. Cela permet le calcul des indices de performance clés, évaluant efficacement le comportement en matière de confort du véhicule.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires