Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Induction Heating by CENOS se fait alimenter par Siemens Industry Software

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi Logiciel spécialisé de simulation de chauffage par induction ?

Le chauffage par induction aide les ingénieurs à effectuer des tâches pratiques de chauffage par induction telles que la conception de bobines et l'élaboration de recettes de chauffage. En utilisant CENOS : IH, les ingénieurs peuvent faire plus d'itérations de conception sans se soucier du coût des matériaux de rebut, des essais et erreurs prolongés ou de l'interruption de la production. CENOS : IH est un outil spécialisé et intuitif qui peut être utilisé par les ingénieurs à la fois dans les centres de R&D et les usines de production.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Gagnez du temps dans la conception :
    Un logiciel de simulation remplace le prototypage physique et les tests de laboratoire par une modélisation numérique efficace. Avec CENOS : IH, les utilisateurs peuvent mettre en place des simulations en un rien de temps.
  • Réduisez les coûts :
    CENOS : IH aide les utilisateurs à économiser des déchets de matériaux, de l'énergie et des heures de travail en minimisant les itérations de conception défaillantes et en optimisant les bobines et les reçus.
  • Plus d'informations :
    La simulation remplace des décennies d'expérience en processus, permettant aux nouveaux ingénieurs d'apprendre rapidement le processus de chauffage par induction.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Il n'y a pas de solution

Simulation de chauffage par induction pour moules de presse

Simulez et optimisez le chauffage par induction des moules de presse aérospatiale. Définissez les propriétés des matériaux, estimez la puissance, concevez la géométrie de la bobine et analysez les modèles de chauffage pour assurer une fabrication précise et efficace, en réduisant considérablement les temps de traitement.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires