Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

AVL CRUISE® M by AVL se fait alimenter par Advanced Partner Alliance

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi Solution de simulation de système multidisciplinaire ?

AVL CRUISE M est une solution de simulation de système multidisciplinaire qui prend en charge le développement basé sur des modèles à l'aide de modèles en temps réel de haute qualité provenant de domaines tels que le moteur, le débit, le post-traitement, la transmission, l'électricité et l'hydraulique. Il est conçu pour une simulation de système multi-physique efficace et est combiné avec une approche de modélisation multi-niveaux très flexible. Il s'interface avec des outils tiers via la norme FMI (Functional Mock-up Interface).

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Modélisation évolutive :
    Comprend des profondeurs de modélisation évolutives de 0D à 3D. Du fonctionnel au physique, le tout dans un seul outil.
  • Modèle de transfert :
    Transport transparent du modèle de la phase de mise en page à la phase d'intégration.
  • Processus de développement raccourci :
    Raccourcisez le processus de développement en intensifiant le développement virtuel avant les tests finaux.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Il n'y a pas de solution

Développement et étalonnage de commandes basées sur des modèles

Accélérez et rationalisez le développement et l'étalonnage des fonctions de contrôle pour les systèmes de groupe motopropulseur complexes à l'aide d'AVL CRUISE™ M. Les modèles évolutifs et l'intégration ouverte de la plateforme prennent en charge une validation précoce, sans risque et reproductible avant que le matériel ne soit disponible.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires